1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว สวมเร็ว ซีรีส์ KQ2 แยก คู่ KQ2UD (มี ยาแนว / ไม่ ยาแนว) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อสวมเร็ว สวมเร็ว ซีรีส์ KQ2 แยก คู่ KQ2UD (มี ยาแนว / ไม่ ยาแนว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 105.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง แยกคู่ แบบวัน-ทัช สามารถช่วยลดชั่วโมงการทำงานของท่อได้อย่างมาก ด้วยวิธีซีลปะเก็น
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ ได้ถึง -100 kPa
· ส่วนที่ลบมุมของ เกลียวใน เป็น พื้นผิว แผ่น และใช้ ปะเก็น เคลือบ NBR ทั้งสองด้านของ แผ่นเพลท สเตนเลส เป็น ซีล
· โครงสร้างที่สามารถปิดผนึกได้โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางเนื่องจากเกลียว ตัวเมีย ประเภทต่างๆ ความผันแปรเนื่องจาก ความเผื่อ ขนาดของการ การทําแชมเฟอร์ ฯลฯ
· เกลียว ตัวเมีย ลบมุมปกติใช้ได้ทั้งหมด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ 4 แยก ในทิศทางเดียวกันจาก เกลียวใน

* โปรดดูหน้า 131 สำหรับชุด ผลิตตามสั่ง / คลีน

สเปคของข้อต่อ Y แยกคู่ รุ่น KQ2UD (มีซีล)

ลักษณะภายนอก KQ2UD (มีซีล)

ลักษณะภายนอก KQ2UD (มีซีล)

ดรออิ้งบอกขนาด KQ2UD (มีซีล)

ดรออิ้งบอกขนาด KQ2UD (มีซีล)

 

(หน่วย: มม.)

 

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(Hex size)
øD1บันทึก) øD2LIA*MPQøOøNพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2UD04-01□S128.210.436.716.633.613.38.26.863.24.24.25.411.7
1/4KQ2UD04-02□S148.210.441.116.636.413.38.26.863.24.24.25.420.6
ø61/8KQ2UD06-01□S1410.413.239.52136.413.310.48.263.213.410.6616.4
1/4KQ2UD06-02□S1410.413.243.92139.213.310.48.263.213.410.67.321.6

* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อø3.2, ø4, ø6

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีลบนเกลียวพร้อมซีล

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS 303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว ), SUS 303 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS 304/NBR
รหัสสินค้า
KQ2UD04-01ASALE
KQ2UD04-01ASSALE
KQ2UD04-01AS-X35SALE
KQ2UD04-01N
KQ2UD04-01NS
KQ2UD04-01NS-X35
KQ2UD04-02ASALE
KQ2UD04-02AS
KQ2UD04-02AS-X35SALE
KQ2UD04-02NSALE
KQ2UD04-02NS
KQ2UD06-01ASALE
KQ2UD06-01A-X35SALE
KQ2UD06-01ASSALE
KQ2UD06-01AS-X35SALE
KQ2UD06-01N
KQ2UD06-01NSSALE
KQ2UD06-01NS-X35
KQ2UD06-02ASALE
KQ2UD06-02ASSALE
KQ2UD06-02AS-X35SALE
KQ2UD06-02GS-X17
KQ2UD06-02NSALE
KQ2UD06-02NS
KQ2UD06-02NS-X12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 105.30

฿ 87.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 109.80

฿ 91.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 159.30

฿ 132.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/8สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 281.38

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 116.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 116.10

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/8สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 108.90

฿ 90.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 113.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 113.40

฿ 94.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/4สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 114.30

฿ 95.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 118.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR41/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 141.30

฿ 117.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 141.30

฿ 117.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8สีดำไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 122.40

฿ 102.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 210.60

฿ 175.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 362.79

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 151.20

฿ 125.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 151.20

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/8สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 141.30

฿ 117.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 122.40

฿ 76.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 210.60

฿ 175.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/4สีดำพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 403.20

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBT[SUS303, SUS304] SUS303[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )61/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีฟ้าอ่อน-

฿ 146.70

฿ 122.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/4สีขาวไม่มีกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 151.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีเทาอ่อนN/A

฿ 151.20

฿ 125.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ สกรู ยึดหลายจุด สาขาคู่ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ R จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 4 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ