(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-Touch หลากหลายรูปแบบจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· สามารถต่อท่อซ้ำได้ประมาณ 6 ถึง 10 ครั้ง เนื่องจากน้ำยาซีล บนตัววัสดุเชื่อม
· การใช้ซีลหน้า ป้องกันสารซีลตกค้าง และส่วนที่ยื่นออกมา
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อแยกสาขา ออกเป็น 3 ทิศทาง ทีมุมฉาก กับเกลียวใน 3 ส่วนแต่ละชิ้นหมุนได้ 360°
[โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ (มม.) เกลียวเชื่อมต่อ [R] ปุ่มปลดวงรี (หน้า 70) กลม (หน้า 179)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อที่ใช้ได้ (นิ้ว) เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] ปุ่มปลดวงรี (หน้า 78) กลม (หน้า 191)
ลักษณะภายนอก ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 3 ข้อ : KQ2VT (ซีลหน้า)
ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 3 ข้อ : KQ2VT (ซีลหน้า)
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VT04-01□P1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 17.6 | 53.8 | 48.6 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 27.5 |
1/4 | KQ2VT04-02□P1 | 17 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 21 | 57.2 | 49.6 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 36.8 | |
3/8 | KQ2VT04-03□P1 | 21 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 23 | 59.2 | 51.6 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 54.4 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VT06-01□P1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 17.6 | 53.8 | 48.6 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 28.5 |
1/4 | KQ2VT06-02□P1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 21 | 57.2 | 49.6 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 37.8 | |
3/8 | KQ2VT06-03□P1 | 21 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 23 | 59.2 | 51.6 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 55.4 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VT01-34□P1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 18.2 | 54.4 | 49 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 28.3 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VT03-34□P1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 18.2 | 54.4 | 49 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 28.7 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VT05-34□P1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 18.2 | 54.4 | 49 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 29 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VT04-01□P | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 17.6 | 53.8 | 48.6 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 27.5 |
1/4 | KQ2VT04-02□P | 17 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 21 | 57.2 | 49.6 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 36.8 | |
3/8 | KQ2VT04-03□P | 21 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 23 | 59.2 | 51.6 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 54.4 | |
ø6 | 1/8 | KQ2VT06-01□P | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 17.6 | 53.8 | 48.6 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 28.5 |
1/4 | KQ2VT06-02□P | 17 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 21 | 57.2 | 49.6 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 37.8 | |
3/8 | KQ2VT06-03□P | 21 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 23 | 59.2 | 51.6 | 13.3 | 13.4 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 55.4 | |
ø8 | 1/8 | KQ2VT08-01□P | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 21 | 63.8 | 58.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 67 |
1/4 | KQ2VT08-02□P | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23.4 | 66.2 | 58.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 60.8 | |
3/8 | KQ2VT08-03□P | 21 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 24.4 | 67.2 | 59.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 72.7 | |
1/2 | KQ2VT08-04□P | 27 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 29.2 | 72 | 61.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 112.8 | |
ø10 | 1/4 | KQ2VT10-02□P | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 25.8 | 77 | 69.4 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 89.7 |
3/8 | KQ2VT10-03□P | 21 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 25.8 | 77 | 69.4 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 86.5 | |
1/2 | KQ2VT10-04□P | 27 | 15.9 | 20.6 | 25.7 | 30.6 | 81.8 | 71.4 | 15.6 | 19.2 | 27 | 20.3 | 7.5 | 125.5 | |
ø12 | 1/4 | KQ2VT12-02□P | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 29.1 | 86.7 | 79.1 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 158.6 |
3/8 | KQ2VT12-03□P | 26 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 29.1 | 86.7 | 79.1 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 145.4 | |
1/2 | KQ2VT12-04□P | 27 | 18.5 | 25.2 | 28.9 | 31.9 | 89.5 | 79.1 | 17 | 21.6 | 39 | 30.8 | 9 | 155.4 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | P | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VT01-34□P | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 18.2 | 54.4 | 49 | 13.3 | 13.4 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 28.3 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VT03-34□P | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 18.2 | 54.4 | 49 | 13.3 | 13.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 28.7 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VT05-34□P | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 18.2 | 54.4 | 49 | 13.3 | 13.4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 29 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2VT07-34□P | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 19.2 | 56.1 | 50.7 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 32.1 |
1/4 | KQ2VT07-35□P | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 22.4 | 59.3 | 51.2 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 41.9 | |
3/8 | KQ2VT07-36□P | 22 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 23.9 | 60.8 | 52.7 | 13.3 | 13.8 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 59.9 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2VT09-35□P | 19 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 23.9 | 66.7 | 58.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 61.4 |
3/8 | KQ2VT09-36□P | 22 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 24.9 | 67.7 | 59.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 75.5 | |
1/2 | KQ2VT09-37□P | 28.57 | 13.2 | 17.6 | 23.7 | 30.2 | 73 | 62.6 | 14.2 | 15.9 | 16 | 11.2 | 6 | 125.4 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2VT11-35□P | 22 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 26.1 | 77.3 | 69.2 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 90.8 |
3/8 | KQ2VT11-36□P | 22 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 26.1 | 77.3 | 69.2 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 87.8 | |
1/2 | KQ2VT11-37□P | 28.57 | 15.4 | 20.6 | 25.3 | 31.4 | 82.6 | 72.2 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 19.3 | 7 | 136 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2VT13-36□P | 28.57 | 19.3 | 27 | 30.5 | 31 | 88.2 | 80.1 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 191.4 |
1/2 | KQ2VT13-37□P | 28.57 | 19.3 | 27 | 30.5 | 33.3 | 90.5 | 80.1 | 17 | 22.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 191.5 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | รูปทรง ปุ่มปล่อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 531.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/8 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 637.94 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/8 | NPT | 1/8 | วงรี | ||
฿ 547.07 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 641.42 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | NPT | 1/8 | วงรี | ||
฿ 217.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/32 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 637.94 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/32 | NPT | 1/8 | วงรี | ||
฿ 224.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/32 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 641.42 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/32 | NPT | 1/8 | วงรี | ||
฿ 217.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 637.94 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 1/8 | วงรี | ||
฿ 546.94 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 224.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 1/8 | วงรี | ||
฿ 103.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 637.94 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 1/4 | วงรี | ||
฿ 103.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 665.42 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 1/4 | วงรี | ||
฿ 580.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 678.19 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | R | 3/8 | วงรี | ||
฿ 250.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 651.87 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | R | 3/8 | วงรี | ||
฿ 217.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 3/16 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 637.94 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 3/16 | NPT | 1/8 | วงรี | ||
฿ 224.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3/16 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 641.42 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3/16 | NPT | 1/8 | วงรี | ||
฿ 221.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | R | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 648.39 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | R | 1/8 | วงรี | ||
฿ 562.18 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | R | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 660.39 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | R | 1/8 | วงรี | ||
฿ 226.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 648.39 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | R | 1/4 | วงรี | ||
฿ 236.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 675.48 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | R | 1/4 | วงรี | ||
฿ 103.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 693.68 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | R | 3/8 | วงรี | ||
฿ 255.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 665.81 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | R | 3/8 | วงรี | ||
฿ 541.07 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/4 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 227.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | NPT | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 226.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/4 | NPT | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 569.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | NPT | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 594.57 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/4 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 252.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 624.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | R | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 660.89 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | R | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 103.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 274.50 ฿ 170.77 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 103.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 674.51 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 122.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | R | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 305.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | R | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 631.01 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/16 | NPT | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 660.56 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/16 | NPT | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 637.59 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/16 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 674.98 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/16 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 698.41 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/16 | NPT | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 302.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/16 | NPT | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 721.38 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 10 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 317.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 10 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 103.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 10 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 103.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 10 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 103.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 10 | R | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 827.48 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 10 | R | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 721.56 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 3/8 | NPT | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 773.42 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3/8 | NPT | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 302.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 3/8 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 789.81 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3/8 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 313.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 3/8 | NPT | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 829.23 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 3/8 | NPT | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 324.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 12 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 359.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 12 | R | 1/4 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 325.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 12 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 881.46 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 12 | R | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 357.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 12 | R | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 956.71 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 12 | R | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 810.16 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/2 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 359.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/2 | NPT | 3/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 357.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/2 | NPT | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | ||
฿ 962.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/2 | NPT | 1/2 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่องอ สากล 3 ข้อ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง