(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับการเชื่อมต่อข้อต่อฟิตติ้งท่อ
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา พร้อมการใส่/ถอดท่อที่ดีขึ้น
· รองรับท่อและเชื่อมต่อขนาดเมตริก M, R และ Rc
· รองรับท่อและเกลียวเชื่อมต่อขนาดหุน UNF และ NPT
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่จำกัด ในส่วนของตัวบอดี้และเกลียวสามารถหมุนได้ เพื่อให้สามารถจัดวางตำแหน่งได้
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่มีขนาดแตกต่างกัน
ดรออิ้งบอกขนาด Reducer Nipple KQ2N (ท่อที่ใช้งานได้ : ขนาดเมตริก)
ข้อต่อฟิตติ้งสายยางที่ใช้งานได้ | รุ่น | L | M1 | M2 | ød เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ||||||
ø4 | ø6 | KQ2N04-06 | 38 | 13.3 | 13.3 | 2.5 | 2 |
ø6 | ø8 | KQ2N06-08 | 42 | 14.2 | 13.3 | 4 | 2 |
ø8 | ø10 | KQ2N08-10 | 47 | 15.6 | 14.2 | 6 | 2 |
ø10 | ø12 | KQ2N10-12 | 51 | 17 | 15.6 | 7.5 | 3.1 |
ø12 | ø16 | KQ2N12-16 | 55 | 20.6 | 17 | 9 | 4.9 |
ดรออิ้งบอกขนาด ท่อที่ใช้งานได้/ นิ้วที่ใช้งานได้
ข้อต่อฟิตติ้งสายยางที่ใช้งานได้ | รุ่น | L | M1 | M2 | ød เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2N01-03 | 36.5 | 13.3 | 13.3 | 2.1 | 0.2 |
ø3/16 | KQ2N01-05 | 37 | 13.3 | 13.3 | 2.1 | 0.4 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2N03-05 | 37.5 | 13.3 | 13.3 | 2.5 | 0.4 |
ø1/4 | KQ2N03-07 | 38 | 13.3 | 13.3 | 2.5 | 0.6 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2N05-07 | 38.5 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 0.6 |
ø5/16 | KQ2N05-09 | 41 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 1 | |
ø1/4 | ø5/16 | KQ2N07-09 | 41.5 | 13.3 | 13.3 | 4.6 | 1 |
ø3/8 | KQ2N07-11 | 45 | 15.6 | 13.3 | 4.6 | 1 | |
ø5/16 | ø3/8 | KQ2N09-11 | 46.5 | 15.6 | 14.2 | 6 | 1.8 |
ø1/2 | KQ2N09-13 | 47.5 | 17 | 14.2 | 6 | 2.6 | |
ø3/8 | ø1/2 | KQ2N11-13 | 50 | 17 | 15.6 | 7 | 3.2 |
ส่วนสำคัญ.
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
วัสดุ
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6 |
สายยางที่ใช้งานได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
สเปค
ส่วนสำคัญ.
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
วัสดุ
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø1/8 ", ø5/32 ", ø3/16 " |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ANSI/ASME 1.20.1 (เกลียว NPT) JIS B0208 (เกลียว UNF) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0208 (เกลียว UNF) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
รหัสสินค้า |
---|
KQ2N01-03 |
KQ2N01-05 |
KQ2N03-05 |
KQ2N03-07 |
KQ2N04-06 |
KQ2N05-07 |
KQ2N05-09 |
KQ2N06-08 |
KQ2N07-09 |
KQ2N07-11 |
KQ2N08-10 |
KQ2N09-11 |
KQ2N09-13 |
KQ2N10-12 |
KQ2N11-13 |
KQ2N12-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 1/8-5/32 | ||
฿ 29.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 1/8-3/16 | ||
฿ 29.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 5/32-3/16 | ||
฿ 29.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 5/32-1/4 | ||
฿ 29.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4-6 | - | ||
฿ 29.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 3/16-1/4 | ||
฿ 29.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 3/16-5/16 | ||
฿ 32.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6-8 | - | ||
฿ 32.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 1/4-5/16 | ||
฿ 32.40 ฿ 20.16 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1/4-3/8 | ||
฿ 35.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8-10 | - | ||
฿ 36.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 5/16-3/8 | ||
฿ 40.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | 5/16-1/2 | ||
฿ 37.80 ฿ 23.39 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10-12 | - | ||
฿ 40.50 ฿ 25.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3/8-1/2 | ||
฿ 44.10 ฿ 27.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12-16 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | ท่อ/ ปลั๊ก | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | รูปทรงอื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด แตกต่างกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง