1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อหัวฉีด KQ2N ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series (รหัสสินค้า)

ข้อต่อหัวฉีด KQ2N ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับการเชื่อมต่อข้อต่อฟิตติ้งท่อด้วยขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· มีตัวเลือก 6 ขนาด รองรับท่อเมตริกและท่อเกลียวเชื่อมต่อ M, R และ Rc
· มีตัวเลือก 6 ขนาด รองรับท่อหุนและท่อเกลียวเชื่อมต่อ UNF และ NPT
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อฟิตติ้ท่อเข้าด้วยกัน

สเปค หัวฉีด KQ2N

หัวฉีด KQ2N : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด หัวฉีด KQ2N

ข้อต่อฟิตติ้งสายยางที่ใช้งานได้
øD
รุ่นLMødเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ø4KQ2N04-993713.32.52.51
ø6KQ2N06-993913.3442
ø8KQ2N08-994314.2662
ø10KQ2N10-994915.67.57.54
ø12KQ2N12-995217993.3
ø16KQ2N16-995720.613134.8

ท่อที่บังคับใช้: ขนาดเมตริก
ข้อต่อเกลียว : M, R, Rc

ข้อต่อฟิตติ้งสายยางที่ใช้งานได้
øD
รุ่นLMød
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด
น้ำหนัก
g
ø1/8KQ2N01-993613.32.10.2
ø3/16KQ2N05-993813.33.40.4
ø1/4KQ2N07-993913.34.61
ø3/8KQ2N11-994915.672
ø1/2KQ2N13-9951179.53.5

ท่อที่ใช้งาน : ขนาดนิ้ว
ข้อต่อเกลียว : UNF, NPT

หัวฉีด KQ2N : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ส่วนสำคัญ.

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

สเปค

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR

วัสดุ ขนาดเมตริก

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6

ท่อที่ใช้งานได้ขนาดเมตริก

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR

วัสดุ ขนาดนิ้ว

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø1/8 ", ø5/32 ", ø3/16 "

ท่อที่ใช้งานได้ขนาดนิ้ว

ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

รหัสสินค้า
KQ2N01-99
KQ2N04-99SALE
KQ2N05-99
KQ2N06-99
KQ2N07-99SALE
KQ2N08-99
KQ2N10-99
KQ2N11-99SALE
KQ2N12-99
KQ2N13-99SALE
KQ2N16-99
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)

฿ 24.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน -1/8

฿ 24.30

฿ 15.31

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4-

฿ 24.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน -3/16

฿ 26.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6-

฿ 26.10

฿ 16.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1/4

฿ 28.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8-

฿ 32.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-

฿ 32.40

฿ 20.16

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3/8

฿ 40.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12-

฿ 40.50

฿ 25.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1/2

฿ 52.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 16-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ท่อ/ ปลั๊ก ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ รูปทรงอื่น ๆ หัวฉีด