(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับเปลี่ยนขนาดของข้อต่อฟิตติ้งท่อด้วยขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่จำกัด ในส่วนของตัวบอดี้และเกลียวสามารถหมุนได้ เพื่อให้สามารถจัดวางตำแหน่งได้
ดรออิ้งบอกขนาด Plug-In Reducer KQ2R
ขนาดปุ่มปลด (ใช้ได้กับประเภทวงรีเท่านั้น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ød | รุ่น | øD | ขนาดปุ่มปลด | L | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||
ø3.2 | ø4 | KQ2R23-04A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 28.6 | 15.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 0.8 |
ø6 | KQ2R23-06A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 29.1 | 15.8 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1 | |
ø4 | ø6 | KQ2R04-06A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 28.6 | 15.3 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.1 |
ø8 | KQ2R04-08A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 29.6 | 15.4 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.3 | |
ø10 | KQ2R04-10A1 | 10.4 | 7.7 | 10 | 31.7 | 16.1 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 2.2 | |
ø6 | ø4 | KQ2R06-04A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 33.6 | 20.3 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 1.4 |
ø8 | KQ2R06-08A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 31.6 | 17.4 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 1.7 | |
ø10 | KQ2R06-10A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 33.9 | 18.3 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.1 | |
ø12 | KQ2R06-12A1 | 12 | 9.7 | 12 | 35.7 | 18.7 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 3.2 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ød | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ: | L | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||
ø2 | ø4 | KQ2R02-04A | 5.8 | 27.8 | 14.5 | 11.9 | - | 0.9 | 1.4 | 0.6 |
ø3.2 | ø4 | KQ2R23-04A | 7.1 | 28.6 | 15.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 0.8 |
ø6 | KQ2R23-06A | 7.1 | 29.1 | 15.8 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1 | |
ø4 | ø6 | KQ2R04-06A | 8.2 | 28.6 | 15.3 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.1 |
ø8 | KQ2R04-08A | 8.2 | 29.6 | 15.4 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.3 | |
ø10 | KQ2R04-10A | 10.4 | 31.7 | 16.1 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 2.2 | |
ø6 | ø4 | KQ2R06-04A | 10.4 | 33.6 | 20.3 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 1.4 |
ø8 | KQ2R06-08A | 10.4 | 31.6 | 17.4 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 1.7 | |
ø10 | KQ2R06-10A | 10.4 | 33.9 | 18.3 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.1 | |
ø12 | KQ2R06-12A | 12 | 35.7 | 18.7 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 3.2 | |
ø8 | ø10 | KQ2R08-10A | 13.2 | 35.1 | 19.5 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 2.9 |
ø12 | KQ2R08-12A | 13.2 | 36.5 | 19.5 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 3.4 | |
ø10 | ø12 | KQ2R10-12A | 15.9 | 39.2 | 22.2 | 15.6 | 41.5 | 32.8 | 7.5 | 4.5 |
ø16 | KQ2R10-16A | 16 | 44.7 | 24.1 | 15.6 | 41.5 | 32.8 | 7.5 | 6 | |
ø12 | ø16 | KQ2R12-16A | 18.5 | 45.7 | 25.1 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 7 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ⌀d (นิ้ว) | รุ่น | øD | ขนาดปุ่มปลด | L | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2R01-03A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 28.6 | 15.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 0.8 |
ø3/16 | KQ2R01-05A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 28.7 | 15.4 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | |
ø1/4 | KQ2R01-07A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 28.4 | 15.1 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2R03-05A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 28.7 | 15.4 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1 |
ø1/4 | KQ2R03-07A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 31.8 | 18.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.2 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2R05-07A1 | 9.1 | 8.4 | 11 | 31.4 | 18.1 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.3 |
ø5/16 | KQ2R05-09A1 | 9.1 | 8.4 | 11 | 33.4 | 19.2 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.5 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ⌀d (นิ้ว) | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ: | L | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2R01-03A | 7.1 | 28.6 | 15.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 0.8 |
ø3/16 | KQ2R01-05A | 7.1 | 28.7 | 15.4 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | |
ø1/4 | KQ2R01-07A | 7.1 | 28.4 | 15.1 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2R03-05A | 8.2 | 28.7 | 15.4 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1 |
ø1/4 | KQ2R03-07A | 8.2 | 31.8 | 18.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.2 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2R05-07A | 9.1 | 31.4 | 18.1 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.3 |
ø5/16 | KQ2R05-09A | 9.1 | 33.4 | 19.2 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | |
ø1/4 | ø5/16 | KQ2R07-09A | 11.1 | 33.3 | 19.1 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 1.7 |
ø3/8 | KQ2R07-11A | 11.1 | 35.9 | 20.3 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 2.2 | |
ø5/16 | ø3/8 | KQ2R09-11A | 13.2 | 36.2 | 20.6 | 14.2 | 26 | 18.1 | 6 | 2.8 |
ø1/2 | KQ2R09-13A | 13.2 | 37.2 | 20.2 | 14.2 | 26 | 18.1 | 6 | 3.5 | |
ø3/8 | ø1/2 | KQ2R11-13A | 15.4 | 39.5 | 22.5 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 4.2 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ส่วนหลัก และคุณสมบัติ
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6 |
สายยางที่ใช้งานได้
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
วัสดุ
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
สเปค
หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
* แสดงรายการชุดข้อต่อวงรีแบบสัมผัสเดียว one-touch ขนาดเมตริก ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับประเภทอื่น นอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 3.2 | 6 | - | สีขาว | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 45.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | - | 5/32 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 45.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | - | 5/32 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 47.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | - | 3/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 47.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | - | 3/16 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 46.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | - | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 46.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | - | 1/4 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 46.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | - | 1/4 | สีขาว | วงรี | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 46.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 2 | 4 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 47.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/32 | - | 3/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 133.03 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/32 | - | 3/16 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 47.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/32 | - | 3/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 47.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/32 | - | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 47.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/32 | - | 1/4 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 47.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 6 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 47.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 6 | - | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 47.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 6 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 68.40 ฿ 57.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 6 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 8 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 8 | - | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 71.10 ฿ 59.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 8 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 10 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 10 | - | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 48.60 ฿ 40.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 10 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 71.10 ฿ 59.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 10 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | - | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 75.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | - | 1/4 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | - | 5/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 75.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | - | 5/16 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 48.60 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | - | 5/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 41.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 4 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 4 | - | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 71.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 4 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 41.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 8 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 8 | - | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 48.60 ฿ 29.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 8 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 71.10 ฿ 44.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 8 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 43.20 ฿ 27.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 10 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 52.20 ฿ 32.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 10 | - | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 52.20 ฿ 32.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 10 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 43.20 ฿ 27.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 12 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 52.20 ฿ 32.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 12 | - | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 52.20 ฿ 43.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 12 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 74.70 ฿ 46.28 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 12 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 51.30 ฿ 32.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/4 | - | 5/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 52.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/4 | - | 3/8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 48.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 10 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 58.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 10 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 84.60 ฿ 52.38 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 10 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 51.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 12 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 88.20 ฿ 54.99 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 12 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 62.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/16 | - | 3/8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 62.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/16 | - | 1/2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 63.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 12 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 63.90 ฿ 53.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 12 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 63.90 ฿ 39.69 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 12 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 54.90 ฿ 34.09 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 16 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 65.70 ฿ 54.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 16 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 95.40 ฿ 79.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 16 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 69.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/8 | - | 1/2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 66.60 ฿ 41.19 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 16 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 66.60 ฿ 55.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 16 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 97.20 ฿ 81.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 16 | - | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 45.90 ฿ 28.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 4 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 45.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 4 | - | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 46.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 6 | - | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 46.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 6 | - | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่อลด |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง