1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็นสำหรับฟิตติ้งสวมเร็ว 10-M-5GH (รหัสสินค้า)

AIR PIPING MINIATUREJOINT

ปะเก็นสำหรับฟิตติ้งสวมเร็ว 10-M-5GH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ปะเก็นสำหรับฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· รุ่น: 10-M-5GH
· คำอธิบาย: ปะเก็น (H)
· วัสดุ: ไนล่อน 66 / GF30%
· น้ำหนัก: 0.04 ก.
[การใช้งาน]
· 10-M-5ALU-6 / 10-M-5ALHU-6 / 10-M-5HL-4, 6 / 10-M-5HLH-4, 6.

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของปะเก็น 10-M-5GH

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing แสดงโครงร่างของปะเก็น 10-M-5GH

Drawing แสดงโครงร่างของปะเก็น 10-M-5GH

มินิฟิตติ้งซีรีส์ 10-M รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)

สเปค

วัสดุท่อ/สายยางโพลียูรีเทน
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหตุ:
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (มม.)สำหรับ M3⌀3.18/⌀2, ⌀4/⌀2.5
สำหรับ M5-R1/8⌀3.18/⌀2
⌀4/⌀2.5, ⌀6/⌀4
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)0.8 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการเชื่อมต่อM3, M5, R1/8
ใช้จาระบีจาระบี Fluorinated (10-M-5UN เท่านั้น)
Cleanliness class (ISO class)Class 3

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้

วัสดุส่วนประกอบหลัก

วัสดุตัวเครื่องC3604BD ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
(SUS303 สำหรับนิปเปิล 10-M-3N และ 10-M-5N)
ปะเก็นไนล่อน 66 / GF30%, SUS304 + NBR
รหัสสินค้า
10-M-5GH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 31.50

AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ ปะเก็น วัสดุ ปะเก็น ไนล่อน 66 · GF30%

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-M-5GH ในชุด ปะเก็นสำหรับฟิตติ้งสวมเร็ว 10-M-5GH