(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]5, 6 "วัสดุ" สเตนเลส "กระบวนการเตรียมผิว" ไม่มี " ชนิด เกลียว " สกรูปลายสว่าน
รหัสสินค้า |
---|
HXNSF-SUS-M5-35 |
HXNSF-SUS-M5-45 |
HXNSF-SUS-M6-35 |
HXNSF-SUS-M6-45 |
HXNSFA-SUS-M5-19 |
HXNSFA-SUS-M5-25 |
HXNSFA-SUS-M6-19 |
HXNSFA-SUS-M6-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | รูปทรง รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 35 | - | ||
฿ 25.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 45 | - | ||
฿ 40.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 35 | - | ||
฿ 46.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 45 | [N/A] ไม่ | ||
฿ 18.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 19 | [N/A] ไม่ | ||
฿ 20.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 25 | - | ||
฿ 30.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 19 | - | ||
฿ 34.45 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 25 | [N/A] ไม่ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง