1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ สลักเกลียว PC /PCBC-00 (รหัสสินค้า)

ฝาครอบ สลักเกลียว PC /PCBC-00
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 4/5
[วัสดุ]PC (โพลีคาร์บอเนต)
[สี]ใส / ขาว (W) *
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:130 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-2 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
PCBC-04
PCBC-05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 59.60

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 104

฿ 37.73

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PC สี ใส / ขาว