1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวฝังจมขนาดเล็ก ซ็อกเก็ตแบบ หัวแฉก/หัวแบน【1-2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สกรูหัวฝังจมขนาดเล็ก ซ็อกเก็ตแบบ หัวแฉก/หัวแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก/หัวแฉก
[วัสดุ] เหล็กกล้า/ สเตนเลส
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3/4
[ความยาว L (มม.)] 8
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวฝังจม
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) / กล่อง / แพ็ค
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี / ชุบผิวไบร์ทโครเมต / ชุบผิวโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / ชุบผิวนิกเกิล / ทำสีบริเวณหัว (สีขาว)
[พิตช์] 0.5/0.7

รหัสสินค้า
CSBCSH-ST3B-M4-8
CSBCSH-ST3W-M3-8
CSBCSH-ST3W-M4-8
CSBCSH-STC-M4-8
CSBCSH-STN-M3-8
CSBCSH-STN-M4-8
CSBCSH-STU-M3-8
CSBCSH-STU-M4-8
CSBCSH-SUS-M3-8
CSBCSH-SUS-M4-8
CSBCSH-SUSTHW-M4-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส)

฿ 4,676.90

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 104[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า0.7กล่อง / แพ็กเกจ4.8-

฿ 2,198.71

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า0.5กล่อง / แพ็กเกจ4.8-

฿ 3,666.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า0.7กล่อง / แพ็กเกจ4.8-

฿ 3,741.29

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน -4[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า0.7กล่อง / แพ็กเกจ4.8-

฿ 2,464.65

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 103[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า0.5กล่อง / แพ็กเกจ4.8-

฿ 4,114.45

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 104[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า0.7กล่อง / แพ็กเกจ4.8-

฿ 2,243.61

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน -3[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า0.5กล่อง / แพ็กเกจ4.8-

฿ 3,741.29

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน -4[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า0.7กล่อง / แพ็กเกจ4.8-

฿ 6.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103[ไม่มี] ไม่[สเตนเลส] สเตนเลส0.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-A2-50

฿ 6.36

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104[ไม่มี] ไม่[สเตนเลส] สเตนเลส0.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-A2-50

฿ 8,386.45

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 104[แปรงทาสี] แปรงทาสี หัว (สีขาว)[สเตนเลส] สเตนเลส0.7กล่อง / แพ็กเกจ-A2-50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 8 รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิปหรือแบน รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์