1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตาร์ พ็อยต์ (vrs-type / long)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สตาร์ พ็อยต์ (vrs-type / long)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,215.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว]10 12 16 20 24 30

รหัสสินค้า
SPNIBHVRSB-ST-M10
SPNIBHVRSB-ST-M12
SPNIBHVRSB-ST-M16
SPNIBHVRSB-ST-M20
SPNIBHVRSB-ST-M24
SPNIBHVRSB-ST-M30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 72,113.83

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 10101.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 241,105.94

FASTENING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10121.75กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 121,659.10

FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10162กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 115,333.85

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10202.5กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 163,356.71

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10243กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 33,215.45

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10303.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ผ้า
รูปทรงปลาย ปลายแบน