(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูแบบมีแหวนรอง ใช้เพื่อป้องกันการคลายของสกรูและป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิวของวัสดุจากแรงกด
[คุณสมบัติ]
· ช่วยลดปัญหาในการลืมใส่แหวนรองหรือทำหล่นหาย ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวขึ้น
· สามารถเลือกชนิดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของคุณโดยการรวมแหวนรองที่แตกต่างกัน
[การใช้งาน]
· สินค้าสามารถใช้ได้ในหลาย ๆ ที่
รหัสสินค้า |
---|
CSHHP4-ST3B-M3-18 |
CSHHP4-ST3B-M5-25 |
CSHHP4-ST3W-M6-14 |
CSHHP4-ST-M4-35 |
CSHHP4-ST-M4-40 |
CSHHP4-ST-M6-18 |
CSHHP4-STNB-M3-12 |
CSHHP4-STNB-M4-12 |
CSHHP4-SUS-M5-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,752.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 18 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 0.5 | 10.9 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 13.38 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 0.8 | 10.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 10.82 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 14 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 1 | 10.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 10.98 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | 0.7 | 10.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 11.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | 0.7 | 10.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.40 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 18 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่ | 1 | 10.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] นิกเกิล ดำ | 0.5 | 12.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 11.89 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] นิกเกิล ดำ | 0.7 | 12.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 14.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 22 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 0.8 | 10.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง