(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 10/12/14/16/20/24
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สแตนเลส
Drawing ระบุขนาด
ค่ากำหนดของเกลียว (d) | พิทช์ (P) (มม.) | k | s | e | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | ขนาดมาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | ประมาณ | ||
M10 | 1.5 | 7 | 0.2 | 17 | 0 -0.25 | 19.6 |
M12 | 1.75 | 8 | 19 | 0 -0.25 | 21.9 | |
M14 | 2.0 | 9 | 22 | 25.4 | ||
M16 | 2.0 | 13 | 24 | 27.7 | ||
M20 | 2.5 | 12 | 30 | 34.6 | ||
M24 | 3.0 | 15 | 36 | 0 -0.4 | 41.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,420.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 75 | 1.5 | ฟิล์ม Black Oxide | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 78.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 85 | 1.5 | ฟิล์ม Black Oxide | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 78.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 90 | 1.5 | ฟิล์ม Black Oxide | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 74.41 ฿ 28.60 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 35 | 1.25 | ฟิล์ม Black Oxide | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | |||
฿ 215.70 ฿ 102.74 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 40 | 1.25 | ฟิล์ม Black Oxide | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | |||
฿ 172.83 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 55 | 1.25 | ฟิล์ม Black Oxide | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | |||
฿ 905.15 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 20 | 60 | 2.5 | [ไม่มี] ไม่มี | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 502.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 | 150 | 3 | ฟิล์ม Black Oxide | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | |||
฿ 6,114.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,204.65 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,466.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 45 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,877.68 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 50 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,383.23 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 55 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,983.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 60 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,268.13 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 65 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,710.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 70 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,994.71 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 75 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 11,123.23 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 80 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 11,262.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 85 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 10,010.71 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 90 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 10,920.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 95 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 15,231.10 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 100 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12,336.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 35 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 31,752.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 40 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 34,096.26 | FASTENING | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 45 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 32,724.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 50 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 16,476.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 55 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 27,618.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 60 | 1.25 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,550.84 | FASTENING | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 14 | 40 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 20,884.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 16 | 60 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 29,071.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 16 | 70 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 25,438.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 16 | 100 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 14,390.71 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 20 | 60 | 2.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 59,960.52 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 24 | 150 | 3 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง