1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อลำเลียงพร้อมตัวเรือนเหล็กกล้า (รหัสสินค้า)

RHL SMALL PARTS

ลูกล้อลำเลียงพร้อมตัวเรือนเหล็กกล้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,458.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อลำเลียงเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในระบบลำเลียง เครื่องป้อนชิ้นส่วน อุปกรณ์ทำงาน/แพ็กกิ้งและอื่น ๆ
· ลูกล้อนี้จะช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายสิ่งของและชิ้นงานได้ง่ายดายมากขึ้น
· ขนาด d1 ≥ 36 จะถูกซีลด้วยสักหลาดชุบน้ำมันเพื่อกันฝุ่น

รหัสสินค้า
22750.0044
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,458.00

RHL SMALL PARTS 1 ชิ้น 20 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง กระบอกสูบ ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) 100.1 ถึง 500.0
พิกัดน้ำหนัก(N) 370 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส วัสดุลูกบอล สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 24 ±0.065 เส้นผ่านศูนย์กลางลูก SD(Ø) 15 สเปค สแตนเลสล้วน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 22750.0044 ในชุด ลูกล้อลำเลียงพร้อมตัวเรือนเหล็กกล้า