(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· ล้อ เหล็กกล้า เคลือบฉนวน ยาง คอมโพสิตสีดำ
ใช้
·สำหรับการขนส่งสิ่งของที่ง่ายต่อการขีดข่วน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,553.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 1500 | 462-4629 | 4.5 | ||
฿ 7,795.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 1800 | 462-4637 | 5.5 | ||
฿ 8,661.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 2000 | 462-4645 | 6.0 | ||
฿ 4,783.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 1500 | 462-4653 | 3.9 | ||
฿ 5,687.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 1800 | 462-4661 | 4.8 | ||
฿ 6,289.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | 2000 | 462-4670 | 5.1 | ||
฿ 3,879.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 1500 | 462-4564 | 3.5 | ||
฿ 4,632.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 1800 | 462-4572 | 4.3 | ||
฿ 5,121.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 2000 | 462-4581 | 4.7 | ||
฿ 3,051.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 1500 | 462-4599 | 3.2 | ||
฿ 3,615.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 1800 | 462-4602 | 4.0 | ||
฿ 4,105.00 | Terauchi Conveyors | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 2000 | 462-4611 | 4.2 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เคลือบฉนวน ยาง สีดำทำ เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ (ต่อ ล้อ)(kgf) | 10 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร) | 48 | ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | ไม่ | รูปทรง เฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | สเปค | มาตรฐาน |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง