1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อลำเลียง (กดอัด) ชนิด MWF, ชนิด MWS (รหัสสินค้า)

ล้อลำเลียง (กดอัด) ชนิด MWF, ชนิด MWS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,354.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 38 มม. ประเภทเอนกประสงค์เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าทั้งหมดเหมาะสำหรับการขนส่งที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง
·เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 50 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งโดยไม่ทำลายพื้นผิวด้านล่างเช่นในกล่องกระดาษแข็งเป็นต้นเนื่องจากการชุบจะใช้กับล้อกดและความกว้างของล้อกว้าง

การใช้งาน
·การขนส่ง กระดาษลูกฟูก

รหัสสินค้า
MWF38T-0518
MWF38T-0524
MWF38T-0530
MWF38T-0718
MWF38T-0724
MWF38T-0730
MWF38T-1018
MWF38T-1024
MWF38T-1030
MWS50T-0718
MWS50T-0724
MWS50T-1018
MWS50T-1024
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก ล้อ (ต่อ ล้อ)
(kgf)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 4,547.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 121038501800465-88845.7

฿ 5,643.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 121038502400465-88927.4

฿ 6,837.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 121038503000465-89069.3

฿ 3,751.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 121038751800465-89144.9

฿ 4,581.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 121038752400465-89226.2

฿ 5,541.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 121038753000465-89317.9

฿ 3,354.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 1210381001800465-89494.5

฿ 4,084.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 1210381002400465-89575.7

฿ 4,911.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 1210381003000465-89657.2

฿ 4,150.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 201550751800465-91395.8

฿ 4,884.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 201550752400465-91477.5

฿ 3,684.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 2015501001800465-91555.2

฿ 4,481.00

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 2015501002400465-91636.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทพาหนะ แบบตรง วัสดุ ล้อ เหล็กกล้า ชนิด ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก กระบวนการเตรียมผิว ล้อ ไม่ รูปทรง เฟรม ชนิดโค้งด้านใน
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ไม่ สเปค มาตรฐาน
ปริมาณ 1