1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสา ขา ประเภท KG (รหัสสินค้า)

เสา ขา ประเภท KG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,664.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ขา สตรัท (ชนิด KG) · สำหรับการลำเลียงเบา เครื่องประดับ / งานขนาดกลาง [วัสดุ] เหล็กกล้า.

รหัสสินค้า
KG-2070
KG-2080
KG-3070
KG-3080
KG-4070
KG-4080
KG-5070
KG-5080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความกว้างของ โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ พื้นผิว การทำงาน
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 3,664.29

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 200655 ถึง 745465-75274.5

฿ 3,937.14

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 200755 ถึง 845465-75354.9

฿ 3,664.29

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 300655 ถึง 745465-75434.5

฿ 3,937.14

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 300755 ถึง 845465-75514.9

฿ 3,664.29

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 400655 ถึง 745465-75604.5

฿ 3,937.14

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 400755 ถึง 845465-75784.9

฿ 3,664.29

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 500655 ถึง 745465-75864.5

฿ 3,937.14

MSZ1 1 ชิ้น 40 วัน 500755 ถึง 845465-75944.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขา การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง ช่วง แบบปรับได้ ความสูง ได้(มิลลิเมตร) 90
วัสดุ เหล็กกล้า รุ่น รองรับการใช้งาน ประเภท MA57, MRN38, MS38A, MS42, MS57A, MS57S, MA22, MA45A, MSS38, MSS42, MU38, MU60, MUS38, MUS60, MR50B, MSS57A, MR30 และ MR42 ปริมาณ(ขา) 1