1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ขึ้นรูป ( ล้อ ยูรีเทน ชนิดกว้าง) ประเภทอิสระ (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ ขึ้นรูป ( ล้อ ยูรีเทน ชนิดกว้าง) ประเภทอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,672.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทำโดย การหล่อ จึงดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงและมี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากกว่า ล้อ กด
· ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมและทนต่อการเดินทางต่ำ
·ลูกล้อประเภทหล่อสำหรับงานหนัก

รหัสสินค้า
FHJ-100X50
FHJ-130X50
FHJ-150X65
FHJ-150X75
FHJ-150X100
FHJ-200X65
FHJ-200X75
FHJ-250X65
FHJ-250X75
FHJ-250X90
FHJ-300X90
FHJ-300X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง AXB
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 6,672.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 140220.01 ถึง 320.00245.39090118 × 1181005025011458-39223.7

฿ 8,016.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 185320.01 ถึง 485.00392.4102102135X1351305040013458-39315.1

฿ 9,845.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 211485.01 ถึง 750.00549.4102102137 × 1371506556013458-39577.2

฿ 11,244.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 216485.01 ถึง 750.00696.5115115154 × 1541507571013458-39657.8

฿ 17,969.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 216750.01 ถึง824.0135135170 × 17015010084013458-394915

฿ 13,773.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 255485.01 ถึง 750.00696.5115115152 × 1522006571014458-39739.5

฿ 15,116.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 255750.01 ถึง833.9120120164 × 1642007585014458-398111.0

฿ 20,821.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 314750.01 ถึง882.9140140183 × 1832506590014458-399016.2

฿ 24,531.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 314750.01 ถึง1,039.9140140183 × 18325075106014458-400718.1

฿ 26,522.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 327750.01 ถึง1,079.1155155202 × 20225090110014458-401519.5

฿ 34,699.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 367750.01 ถึง1,412.6155155201 × 20130090144014458-403127.3

฿ 40,832.00

KYOUMACHI 1 ชิ้น 40 วัน 367750.01 ถึง1,569.6175175205 × 205300100160014458-402330.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่อเหนียว FCD ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักมากพิเศษ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1 การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ พื้นผิวทาสี