(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ทนสารเคมี ทนการกัดกร่อน และทนการสึกกร่อนดีเยี่ยม น้ำหนักเบา กำจัดสิ่งสกปรกออกง่ายเพื่อให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดอยู่เสมอ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
TDG-40-M8 |
TDG-40-M10 |
TDG-50-M8 |
TDG-50-M10 |
TDG-50-M12 |
TDGS-40-M8 |
TDGS-40-M10 |
TDGS-50-M8 |
TDGS-50-M10 |
TDGS-50-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.92 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 51 | ไม่ | 29 | M8 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999383195 | 765-8842 | 55 | ||
฿ 118.45 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 51 | ไม่ | 29 | M10 | 40 | 42 | 1.5 | 30 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999383201 | 765-8834 | 58 | ||
฿ 124.63 ฿ 77.41 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63 | ไม่ | 39 | M8 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999383218 | 765-8877 | 84 | ||
฿ 129.63 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63 | ไม่ | 39 | M10 | 50 | 48 | 1.5 | 40 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999383225 | 765-8851 | 87 | ||
฿ 112.39 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63 | ไม่ | 39 | M12 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999383232 | 765-8869 | 94 | ||
฿ 114.71 ฿ 72.23 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 | ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน | 29 | M8 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999383249 | 765-8893 | 59 | ||
฿ 115.17 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 51 | ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน | 29 | M10 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999383256 | 765-8885 | 63 | ||
฿ 140.68 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 63 | ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน | 39 | M8 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999383263 | 765-8923 | 90 | ||
฿ 141.14 ฿ 86.60 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63 | ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน | 39 | M10 | 50 | 48 | 1.5 | 40 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999383270 | 765-8907 | 93 | ||
฿ 126.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 63 | ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน | 39 | M12 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999383287 | 765-8915 | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) | 15 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง