1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลูกล้อคู่แบบสกรู, ล้อไนล่อน, ชนิดหมุนได้อิสระ (รหัสสินค้า)

TRASCONAKAYAMA

ลูกล้อคู่แบบสกรู, ล้อไนล่อน, ชนิดหมุนได้อิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ทนสารเคมี ทนการกัดกร่อน และทนการสึกกร่อนดีเยี่ยม น้ำหนักเบา กำจัดสิ่งสกปรกออกง่ายเพื่อให้ลักษณะภายนอกดูสะอาดอยู่เสมอ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
TDGS-40-M8 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 114.71

฿ 72.23

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 51ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน29M840421.2530แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999383249765-889359

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) 15 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDGS-40-M8 ในชุด ลูกล้อคู่แบบสกรู, ล้อไนล่อน, ชนิดหมุนได้อิสระ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TDG-50-M12
TDG-50-M8
TDGS-40-M10
TDGS-50-M10
TDGS-50-M12
TDGS-50-M8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 112.39

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 63ไม่39M1250481.2540ประเภทมีเกลียวใน4989999383232765-886994

฿ 124.63

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 63ไม่39M850481.2540ประเภทมีเกลียวใน4989999383218765-887784

฿ 115.17

1 ชิ้น 1 วัน 51ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน29M1040421.2530แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999383256765-888563

฿ 141.14

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 63ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน39M1050481.540แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999383270765-890793

฿ 126.67

1 ชิ้น 1 วัน 63ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน39M1250481.2540แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999383287765-8915100

฿ 140.68

1 ชิ้น 1 วัน 63ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน39M850481.2540แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999383263765-892390