(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ล้อลำเลียง อเนกประสงค์เหมาะสำหรับทุกการใช้งานนอกจากการติดตั้งในชั้นวางแล้วยังมีประสิทธิภาพในการลำเลียงสินค้าด้วย
·สำหรับชั้นวางสินค้าสายพานลำเลียงและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
V-38S-50-1800 |
V-38S-50-2000 |
V-38S-50-2400 |
V-38S-50-3000 |
V-38S-75-1800 |
V-38S-75-2000 |
V-38S-75-2400 |
V-38S-75-3000 |
V-38S-100-1800 |
V-38S-100-2000 |
V-38S-100-2400 |
V-38S-100-3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ ล้อ (มิลลิเมตร) | ความยาวของการส่ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,543.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 1800 | 4989999716252 | 510-2596 | 5.2 | ||
฿ 2,847.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 2000 | 4989999716269 | 510-2600 | 5.7 | ||
฿ 3,312.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 2400 | 4989999716276 | 510-2618 | 6.8 | ||
฿ 4,270.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 3000 | 4989999716283 | 510-2626 | 8.5 | ||
฿ 2,060.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 1800 | 4989999716290 | 510-2634 | 4.6 | ||
฿ 2,283.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 2000 | 4989999716306 | 510-2642 | 5.1 | ||
฿ 2,739.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 2400 | 4989999716313 | 510-2651 | 6.1 | ||
฿ 3,426.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 3000 | 4989999716320 | 510-2669 | 7.6 | ||
฿ 2,226.27 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 1800 | 4989999716337 | 510-2677 | 4.3 | ||
฿ 2,275.56 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 2000 | 4989999716344 | 510-2685 | 4.8 | ||
฿ 2,724.45 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 2400 | 4989999716351 | 510-2693 | 5.7 | ||
฿ 3,636.13 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 3000 | 4989999716368 | 510-2707 | 7.1 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 20 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 38 | ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์ | รูปทรง เฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า (SPHC) | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | แปรงทาสี | ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร) | 52 |
จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง