1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ล้อลำเลียง (พลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 38 มม.) (รหัสสินค้า)

ล้อลำเลียง (พลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 38 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,172.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ล้อ เรซิ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่ง วัสดุ เงียบและมั่นคงนอกจากนี้ สายพานลำเลียง ยังออกแบบไม่ให้ชิ้นงานเกิดรอยขีดข่วน
·สำหรับการขนส่งสิ่งของที่ต้องไม่มีรอยขีดข่วนหรือสิ่งสกปรก

รหัสสินค้า
V-38N-50-1800
V-38N-50-2000
V-38N-50-2400
V-38N-50-3000
V-38N-75-1800
V-38N-75-2000
V-38N-75-2400
V-38N-75-3000
V-38N-100-1800
V-38N-100-2000
V-38N-100-2400
V-38N-100-3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์ ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของการส่ง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 5,042.50

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 5018004989999716139510-27154.5

฿ 5,681.31

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 5020004989999716146510-27235.0

฿ 6,615.80

TRUSCO 1 ชิ้น 19 วัน 5024004989999716153510-27315.9

฿ 7,960.31

TRUSCO 1 ชิ้น 10 วัน 5030004989999716160510-27407.4

฿ 3,825.30

TRUSCO 1 ชิ้น 10 วัน 7518004989999716177510-27584.2

฿ 4,317.23

TRUSCO 1 ชิ้น 10 วัน 7520004989999716184510-27664.6

฿ 5,066.25

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 7524004989999716191510-27745.5

฿ 6,346.88

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 7530004989999716207510-27826.9

฿ 3,172.67

TRUSCO 1 ชิ้น 10 วัน 10018004989999716214510-27914.0

฿ 3,404.45

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 10020004989999716221510-28044.4

฿ 3,451.02

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 10024004989999716238510-28125.3

฿ 5,221.22

TRUSCO 1 ชิ้น 12 วัน 10030004989999716245510-28216.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทพาหนะ แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ Polyacetal Resin ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 12
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 15 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ ล้อ(มิลลิเมตร) 38 ชนิด ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก กระบวนการเตรียมผิว ล้อ ไม่ รูปทรง เฟรม ชนิดโค้งด้านใน
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า (SPHC) กระบวนการเตรียมผิว เฟรม แปรงทาสี ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร) 52
จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) 1