1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อลำเลียง (กดขึ้นรูปเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ:20 มม.) (รหัสสินค้า)

ล้อลำเลียง (กดขึ้นรูปเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ:20 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,694.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

·เส้นผ่านศูนย์กลางและ พิทช์ เล็กทำให้การขนส่งราบรื่น
·การขนส่งส่วนหนึ่งระหว่างกระบวนการเพื่อขนส่งสิ่งของที่มีรูปร่างผิดปกติ

รหัสสินค้า
V2015P-25-1000
V2015P-25-1500SALE
V2015P-25-2000SALE
V2015P-30-1000
V2015P-30-1500
V2015P-30-2000
V2015P-35-1000
V2015P-35-1500
V2015P-35-2000
V2025P-25-1000
V2025P-25-1500
V2025P-25-2000
V2025P-30-1000
V2025P-30-1500
V2025P-30-2000
V2025P-35-1000
V2025P-35-1500
V2025P-35-2000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
พิทช์ ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความยาวของการส่ง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 3,458.57

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 152510004989999663549461-14111.87

฿ 5,080.00

฿ 3,756.15

TRUSCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 152515004989999663556461-14202.80

฿ 6,705.00

฿ 5,193.69

TRUSCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 152520004989999663563461-14383.74

฿ 3,001.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 153010004989999663570461-14461.68

฿ 4,372.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 153015004989999663587461-14542.52

฿ 5,782.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 153020004989999663594461-14623.36

฿ 2,694.29

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 153510004989999663600461-14711.54

฿ 3,857.14

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 153515004989999663617461-14892.31

฿ 5,048.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 153520004989999663624461-14973.08

฿ 3,530.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 252510004989999663631461-16162.43

฿ 5,183.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 252515004989999663648461-16243.64

฿ 6,835.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 252520004989999663655461-16324.86

฿ 3,061.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 253010004989999663662461-16412.14

฿ 4,465.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 253015004989999663679461-16593.21

฿ 5,902.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 253020004989999663686461-16674.28

฿ 2,747.14

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 253510004989999663693461-16751.94

฿ 3,934.29

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 253515004989999663709461-16832.91

฿ 5,152.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 253520004989999663716461-16913.88

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทพาหนะ แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ เหล็กกล้า พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 20
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ ล้อ(มิลลิเมตร) 20 ชนิด ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก
กระบวนการเตรียมผิว ล้อ การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์ รูปทรง เฟรม ชนิดโค้งด้านใน วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า (SPHC)
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ความทนทานต่อการกัดกร่อน แผ่นเหล็กกล้า การชุบผิว ร้อน ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร) 27.8 จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) 1