1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง Pillar ข้องอตัวผู้ ชนิด Super 300 (รหัสสินค้า)

ฟิตติ้ง Pillar ข้องอตัวผู้ ชนิด Super 300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,393.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง เสา SUPER-300 เป็น ข้อต่อ ใหม่ที่ทำจากฟลูออโรเรซิ่น ซึ่งสามารถตอบสนองการร้องขอที่ซับซ้อนและหลากหลายเช่น "ความปลอดภัย" "ความสะอาด" "การใช้งาน ที่อุณหภูมิสูง" "เข้ากันได้กับขนาดท่อ "ฯลฯ รายการสำคัญใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ลิขวิดคริสตัล สารกึ่งตัวนำ
◆ ลด แรงบิด ในการ ขันแน่น โดย กลไก กระบวนการซีล ปรับปรุงใหม่
เนื่องจากแรงใน กระบวนการซีล ทำหน้าที่ใน ตลับลูกปืนเรเดียล เช่นเดียวกับ แรงดึง ในแนว ข้อต่อฟิตติ้ง นี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล เสถียรเป็นเวลานานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและสามารถต้านทานต่อวงจรความร้อนได้
◆ สามารถใช้การได้ดีขึ้นอย่างมากเนื่องจากการควบคุม การขันแน่นที่ง่ายขึ้น
การใช้ แหวน เกจวัด ทำให้สามารถทำการ ควบคุมการ ขัน น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน ให้แน่นขึ้นด้วยเสียงการพิมพ์แท็กไทล์และวิธีการมองเห็นซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ขจัดความผันผวนในการดำเนินการเช่นการกระชับไม่เพียงพอ การกระชับมากเกินไป ฯลฯ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ปลอดภัยและเสถียร
◆ ประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ดีเยี่ยม
มีประสิทธิภาพในการ กระบวนการซีล สูงเมื่อเทียบกับของเหลวแต่ละชนิด แม้แต่ของเหลวกำจัดที่มีประสิทธิภาพการเจาะสูงจะไม่ถูกดูดซึม
◆ การลดลงอย่างรวดเร็วในการเกิดฟองขนาดเล็กและการสะสมของเหลว
เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของการไหลลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการขัน น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน ทำให้การไหลของเส้นทางจะไม่ถูกรบกวน นอกจากนี้ยังมีการลดลงของการสะสมไมโคร - บับเบิ้ล / ของเหลวเนื่องจากการใช้ปลอกแขน รูปทรง พิเศษ
◆ แรงดันใช้งาน/อุณหภูมิสูง
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดคือ 200°C และความแข็งแรงในการจับยึดของ สายยาง มีมากกว่า ความดัน ระเบิดของ ท่อ

รหัสสินค้า
P-ME6-1B
P-ME6-4A
P-ME12-3B
P-ME12-N8A
P-ME19-8A
P-ME19-N4B
P-ME25-4A
P-MEW4-N4B
P-MEW6-N3B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1)

฿ 1,393.50

PIL FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน PFA64--R1/8B

฿ 3,757.44

PIL FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน PTFE64--R1/2B

฿ 2,575.47

PIL FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน PFA1210--R3/8B

฿ 5,850.02

PIL FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน PTFE1210--NPT (เกลียวนอก)1B

฿ 6,531.47

PIL FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน PTFE1915.8--R1B

฿ 4,879.11

PIL FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน PFA1915.8--NPT (เกลียวนอก)1/2B

฿ 9,335.64

PIL FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน PTFE2522--R1/2B

฿ 2,575.47

PIL FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน PFA--1/23/8NPT (เกลียวนอก)1/2B

฿ 8,304.00

PIL FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 11 วัน PFA--3/45/8NPT (เกลียวนอก)3/8B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ ท่อเหล็ก ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ข้อต่องอ เกลียว
ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7 อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) 200