1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ลูกกลิ้งแบบคู่, ชนิด B (รหัสสินค้า)

เฟืองโซ่ลูกกลิ้งแบบคู่, ชนิด B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส เฟืองโซ่ ลูกกลิ้ง มาตรฐาน B-type W (คู่) ของ KANA รักษา ความตึง ที่เหมาะสมในการส่งผ่าน โซ่ลูกกลิ้ง
·เมื่อใช้ไดรฟ์แบบ B / เฟืองโซ่ ขับคุณสามารถใช้ W ลูกกลิ้ง ชนิด B เดียวกันเพื่อ การออกแบบ ง่ายขึ้น
·นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยมโดยใช้แบริ่ง 2 ตัว

รหัสสินค้า
WID35B16D10
WID35B16D12
WID35B18D15
WID35B21D17
WID35B25D20
WID40B13D10
WID40B13D12
WID40B15D15
WID40B17D17
WID40B19D20
WID50B12D12
WID50B15D17
WID50B17D20
WID60B11D12
WID60B13D17
WID60B14D20
WID80B9D15
WID80B10D17
WID80B11D20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข โซ่ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)

฿ 629.27

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 351610

฿ 622.21

R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 10 วัน 351612

฿ 721.17

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 5 วัน 351815

฿ 847.64

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 352117

฿ 1,065.87

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 352520

฿ 561.63

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 5 วัน 401310

฿ 674.77

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 401312

฿ 637.08

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 5 วัน 401515

฿ 897.80

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 401717

฿ 1,019.50

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 401920

฿ 752.21

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 501212

฿ 984.23

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 501517

฿ 1,130.12

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 501720

฿ 840.20

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 601112

฿ 1,039.04

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 601317

฿ 1,175.63

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 601420

฿ 993.66

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 80915

฿ 1,214.02

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 10 วัน 801017

฿ 1,393.02

KTM DOBBLE SPLOCKET B 1 ชิ้น 5 วัน 801120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B ชนิด ลูกกลิ้ง จำนวนเส้น 1
วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล ประเภท โซ่ มาตรฐาน ประเภทเพลา แบบฝัง-in ตลับลูกปืน/รองลื่น
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ