1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมอะลูมิเนียม A5056 เกลียวเต็ม (รหัสสินค้า)

โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมอะลูมิเนียม A5056 เกลียวเต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นี่คือโบลท์หัวจมหกเหลี่ยมน้ำหนักเบาที่ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ซีรีส์ 5000 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและคุ้มค่า
[คุณสมบัติ]
· ความถ่วงจำเพาะของอะลูมิเนียมคือ 2.7 ซึ่งทำให้น้ำหนักเบา และเป็น 1/3 เท่าของความถ่วงจำเพาะของเหล็กซึ่งเท่ากับ 7.8
· สินค้านี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและมีการกระจายความร้อนสูง
· สินค้านี้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากฟิล์มออกไซด์ก่อตัวในอากาศ
· แทบไม่ได้รับผลใด ๆ จากสนามแม่เหล็ก และจะไม่กลายเป็นแม่เหล็ก
· สินค้ามีสภาพนำไฟฟ้าของทองแดงประมาณ 60% และมีสภาพนำความร้อนที่ดีเยี่ยม
· การรีไซเคิลทำได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ จึงใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากใช้สินค้า

รหัสสินค้า
A5056CBF3-6
A5056CBF3-8
A5056CBF3-10
A5056CBF3-12
A5056CBF3-15
A5056CBF4-8
A5056CBF4-10
A5056CBF4-12
A5056CBF4-15
A5056CBF4-20
A5056CBF5-8
A5056CBF5-10
A5056CBF5-12
A5056CBF5-15
A5056CBF5-20
A5056CBF6-10
A5056CBF6-12
A5056CBF6-15
A5056CBF6-20
A5056CBF6-25
A5056CBF8-12
A5056CBF8-15
A5056CBF8-20
A5056CBF8-25
A5056CBF8-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.)

฿ 11.72

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 36

฿ 11.72

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 38

฿ 11.72

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 310

฿ 13.07

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 312

฿ 13.07

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 315

฿ 15.32

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 46

฿ 15.32

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 410

฿ 15.32

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 412

฿ 16.22

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 415

฿ 16.67

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 420

฿ 20.29

YUR1 BOLT 400 ชิ้น 9 วัน 58

฿ 20.74

YUR1 BOLT 400 ชิ้น 9 วัน 510

฿ 21.19

YUR1 BOLT 400 ชิ้น 9 วัน 512

฿ 22.09

YUR1 BOLT 400 ชิ้น 9 วัน 515

฿ 23.89

YUR1 BOLT 400 ชิ้น 9 วัน 520

฿ 26.14

YUR1 BOLT 200 ชิ้น 9 วัน 610

฿ 27.04

YUR1 BOLT 200 ชิ้น 9 วัน 612

฿ 28.39

YUR1 BOLT 200 ชิ้น 9 วัน 615

฿ 31.09

YUR1 BOLT 200 ชิ้น 9 วัน 620

฿ 32.89

YUR1 BOLT 200 ชิ้น 9 วัน 625

฿ 43.25

YUR1 BOLT 100 ชิ้น 9 วัน 812

฿ 44.60

YUR1 BOLT 100 ชิ้น 9 วัน 815

฿ 46.85

YUR1 BOLT 100 ชิ้น 9 วัน 820

฿ 51.37

YUR1 BOLT 100 ชิ้น 9 วัน 825

฿ 54.52

YUR1 BOLT 100 ชิ้น 9 วัน 830

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A5056W-H32 กระบวนการเตรียมผิว Anodize เบา (ชัดเจน) รูปทรงพื้นฐาน ทำ เกลียว สมบูรณ์
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน ทนสารเคมี / ความต้านทานแรง / ไม่เป็นแม่เหล็ก / คุณสมบัติ การนำไฟฟ้า / สำหรับระบบ สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน