1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูโลหะหายาก (RMS) Alloy600 (อินโคเนล 600) โบลท์หัวจมหกเหลี่ยม (รหัสสินค้า)

สกรูโลหะหายาก (RMS) Alloy600 (อินโคเนล 600) โบลท์หัวจมหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 466.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สินค้าทั้งหมดจำหน่ายแยกต่างหาก] · ทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีที่อุณหภูมิสูง
· ทนต่อความเค้น การแตกร้าว การกัดกร่อนที่เกิดจากไอออนของคลอรีน
· ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมในน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงและในด่าง

รหัสสินค้า
CSH-ALLOY600-M3-6
CSH-ALLOY600-M3-30
CSH-ALLOY600-M4-10
CSH-ALLOY600-M4-15
CSH-ALLOY600-M4-25
CSH-ALLOY600-M5-10
CSH-ALLOY600-M5-15
CSH-ALLOY600-M5-30
CSH-ALLOY600-M6-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว
(มิลลิเมตร)
ความหนา หัว สกรู (k)
(มิลลิเมตร)
ขนาดรู สกรู หัว (S)
(มิลลิเมตร)

฿ 466.47

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น 6 วัน 10360.55.53.02.5

฿ 598.52

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 103300.55.53.02.5

฿ 614.84

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 104100.77.04.03.0

฿ 664.21

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น 6 วัน 104150.77.04.03.0

฿ 631.17

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104250.77.04.03.0

฿ 544.09

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 105100.88.55.04.0

฿ 547.72

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 105150.88.55.04.0

฿ 623.91

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 105300.88.55.04.0

฿ 849.85

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น 6 วัน 10630110.06.05.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โลหะผสม นิกเกิล ฐานรอง/แผ่นรอง รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง / ความต้านทานการกัดกร่อน ประเภทอัลลอยด์ เทียบเท่าอินโคเนล 600