1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ รุ่น RS พร้อมปีก Lambda [ปริมาณระบุจำนวนข้อต่อ] (รหัสสินค้า)

โซ่ รุ่น RS พร้อมปีก Lambda [ปริมาณระบุจำนวนข้อต่อ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
  • โปรดดู Drawing แสดงโครงร่างในแคตตาล็อกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของปีก

รายละเอียดสินค้า

โซ่ lambda ของ Tsubaki เป็นโซ่ชนิดแรกในอุตสาหกรรมที่ใช้บุชอัดน้ำมันแบบพิเศษ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ปราศจากสารหล่อลื่น, มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน, และประหยัดต้นทุนโดยรวม ทั้งแผ่นประกบด้านในและแผ่นประกบด้านนอกผ่านกระบวนการเคลือบผิวรมดำ Black Oxide จึงทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และมีผิวสำเร็จเกรดสูง

รหัสสินค้า
RS40-LMC-1LK1-L
RS50-LMC-1LA1-L
RS50-LMC-4LK1-L
RS60-LMC-1LA1-L
RS60-LMC-2LA1-L
RS80-LMC-2LA1-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข โซ่ ความตึง อนุญาต (การเลือกช่วง)
(กิโลนิวตัน)
ช่วงเวลาการติดตั้งของ ลูกกลิ้ง พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
(ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท กว้าง H
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L1
(มิลลิเมตร)
ขาพิน L2
(มิลลิเมตร)
ประเภท อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม N
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม O
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม เอส
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม X2
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง เฉลี่ย
(กิโลนิวตัน)
ความตึง สูงสุดที่อนุญาต
(กิโลนิวตัน)

฿ 100.00

TBK ATACHED CHAIN 1 ชิ้น ขอราคา 10[40] RS401.50 ถึง 2.701 L12.77.97.91.5123.98.29.9K19.53.6817.817.815.72.65

฿ 100.00

TBK ATACHED CHAIN 1 ชิ้น ขอราคา 10[50] RS502.71 ถึง 5.001 L15.810.19.5215510.312A112.75.210.323.423.425.54.31

฿ 100.00

TBK ATACHED CHAIN 1 ชิ้น ขอราคา 10[50] RS502.71 ถึง 5.004 L15.810.19.5215510.312K112.75.210.323.423.425.54.31

฿ 100.00

TBK ATACHED CHAIN 1 ชิ้น ขอราคา 10[60] RS605.01 ถึง 10.001 L1911.912.72.418.15.912.814.7A115.95.211.928.228.237.36.28

฿ 100.00

TBK ATACHED CHAIN 1 ชิ้น ขอราคา 10[60] RS605.01 ถึง 10.002 L1911.912.72.418.15.912.814.7A115.95.211.928.228.237.36.28

฿ 100.00

TBK ATACHED CHAIN 1 ชิ้น ขอราคา 10[80] RS8010.01 ขึ้นไป2 L25.415.815.83.224.17.916.219.2A119.16.815.936.636.663.710.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด โซ่ ตัวเครื่อง ชนิด ข้อต่อ