1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์ล็อค/สวิตช์ประตูนิรภัยขนาดเล็ก [D4SL-N] (รหัสสินค้า)

OMRONSWITCH

โซลินอยด์ล็อค/สวิตช์ประตูนิรภัยขนาดเล็ก [D4SL-N]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,343.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ตัดต่อวงจรเอนกประสงค์ที่มีความสามารถในการตัดต่อสูงและมีความทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· ประเภท ZE, ZV และ ZV2 มีสวิตช์พื้นฐานแบบฝังในตัวชนิด Z
· ทนทานสูงและมีความจุในการตัดต่อมาก
·วิธีการติดตั้งมีสามแบบ : ด้านข้าง ด้านล่างและด้านข้างในแนวทแยง และมีหัวขับวาล์วหลากหลายรุ่น
· การเชื่อมต่อทำได้ง่ายเนื่องจากเทอร์มินอลของสวิตช์ในตัวนั้นอยู่ด้านหน้าเมื่อฝาครอบถูกถอดออก
· รุ่นที่มีเทอร์มินอลสายดินเพื่อการรับรองเครื่องหมาย CE
· ผ่านการรับรอง UL/CSA/CCC (ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอเอกสารการรับรอง)

รหัสสินค้า
D4SL-N2DFG-N SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ ขนาด ตัวเครื่อง หลัก สิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ
(n · m)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ระบบ ติดตั้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส ประเภท กุญแจ ปลดล็อค ล็อค / ระบบ ทิศทางการใส่ กุญแจ

฿ 4,725.00

฿ 3,443.11

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] กุญแจเล็กมาตรฐานTUV / UL / GB (CCC) / ENIP671515ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่1005125 V DC13939155ไม่รวมG1/2รุ่นคอนเนคเตอร์การติดตั้งทิศทางพื้นผิวด้านข้าง (ติดตั้งได้ 4 ทิศทาง)2NC + 2NC (มีวงจรลัดระหว่างหน้าจอประตูและตัวล็อคหน้าจอ)กุญแจรุ่นทั่วไป (โลหะ)รุ่นล็อคโซลินอยด์ / ปลดล็อคเชิงกลตามแนวนอน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 55

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4SL-N2DFG-N ในชุด โซลินอยด์ล็อค/สวิตช์ประตูนิรภัยขนาดเล็ก [D4SL-N]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D4SL-N2AFG-N
D4SL-N2CFA
D4SL-N2CFA-N
D4SL-N2EFG-D
D4SL-N2EFG-DN
D4SL-N2FFA-D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ ขนาด ตัวเครื่อง หลัก สิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ได้มา โครงสร้างในการป้องกัน แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส ชีวิตเครื่องกล
(10,000 ครั้ง)
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล
(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า)
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ
(n · m)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ระบบ ติดตั้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส ประเภท กุญแจ ปลดล็อค ล็อค / ระบบ ทิศทางการใส่ กุญแจ

฿ 5,701.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -----------------ไม่รวม--------1NC / 1NO + 1NC / 1NO (มีวงจรลัดระหว่างหน้าจอประตูและตัวล็อคหน้าจอ)-รุ่นล็อคโซลินอยด์ / ปลดล็อคเชิงกล-

฿ 6,183.26

1 ชิ้น 50 วัน -----------------ไม่รวม--------2NC + 1NC / 1NO (มีวงจรลัดระหว่างหน้าจอประตูและตัวล็อคหน้าจอ)-รุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์-

฿ 7,832.00

1 ชิ้น 45 วัน -----------------ไม่รวม--------2NC + 1NC / 1NO (มีวงจรลัดระหว่างหน้าจอประตูและตัวล็อคหน้าจอ)-รุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์-

฿ 6,665.01

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] กุญแจเล็กมาตรฐานEN / UL / GB (CCC) / TUVIP671515ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่1005125 V DC13939179.924 V DC (LED สีส้ม)G1/2รุ่นขั้วต่อบล็อคการติดตั้งทิศทางพื้นผิวด้านข้าง (ติดตั้งได้ 4 ทิศทาง)2 NC / 1 NO + 1 NC / 1 NOกุญแจรุ่นทั่วไป (โลหะ)รุ่นล็อคโซลินอยด์ / ปลดล็อคเชิงกลตามแนวนอน

฿ 5,124.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] กุญแจเล็กมาตรฐานEN / UL / GB (CCC) / TUVIP671515ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่1005125 V DC13939155--24 V DC (LED สีส้ม)-----G1/2ชนิดของคอนเนคเตอร์ติดตั้งได้ในทิศทางด้านข้าง (ติดตั้งได้ 4 พื้นผิว)2 NC / 1 NO + 1 NC / 1 NOกุญแจทั่วไป (โลหะ)รุ่นล็อคโซลินอยด์ / ปลดล็อคเชิงกลทิศทางแนวนอน

฿ 5,525.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] กุญแจเล็กมาตรฐานEN / UL / GB (CCC) / TUVIP671515ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่1005125 V DC13939179.924 V DC (LED สีส้ม)G1/2รุ่นขั้วต่อบล็อคการติดตั้งทิศทางพื้นผิวด้านข้าง (ติดตั้งได้ 4 ทิศทาง)2 NC / 1 NO + 2 NCกุญแจรุ่นทั่วไป (โลหะ)รุ่นล็อคเชิงกล / ปลดล็อคโซลินอยด์ตามแนวนอน