(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนของสกรูยึดและส่วนหัวเป็นเหล็กกล้า SUS305 ส่วนสกรูเกลียวปล่อยและปลายดอกสว่านเป็นโลหะผสมที่ชุบด้วยความร้อน เพื่อให้สกรูปลายสว่านทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
ใช้ในการวางตำแหน่งต๊าปสแตนเลสใหม่และวัสดุผนังทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
4979874456687 |
4979874456694 |
4979874456700 |
4979874456717 |
4979874877383 |
4979874877390 |
4979874877406 |
4979874877413 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) | ขนาด | JAN Code | จำนวนชิ้น (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.97 | YHT SELF-DRILL SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 13 | 4X13 | 4979874456687 | 4 | ||
฿ 59.97 | YHT SELF-DRILL SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 16 | 4X16 | 4979874456694 | 4 | ||
฿ 59.97 | YHT SELF-DRILL SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 19 | 4X19 | 4979874456700 | 4 | ||
฿ 59.97 | YHT SELF-DRILL SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 25 | 4X25 | 4979874456717 | 4 | ||
฿ 260.69 | YHT SELF-DRILL SCREW | 5 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 13 | 4X13 | 4979874877383 | 50 | ||
฿ 297.27 | YHT SELF-DRILL SCREW | 5 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 16 | 4X16 | 4979874877390 | 50 | ||
฿ 316.22 | YHT SELF-DRILL SCREW | 5 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 19 | 4X19 | 4979874877406 | 50 | ||
฿ 445.64 | YHT SELF-DRILL SCREW | 5 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 25 | 4X25 | 4979874877413 | 50 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | สกรู อื่น ๆ | วัสดุ | SUS305 | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
ชื่อชิ้นส่วน | หัวกลมแฉกแบบเจาะสุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง