(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดมีโครงสร้างที่ งานละเอียด เป็นพิเศษและมี ชนิดแข็ง สูง ลูกกลิ้ง กระบอกถูกจัดเรียงใน แพทเทิร์น ตลับลูกปืนเรเดียล และได้รับการนำทางอย่างแม่นยำโดยตัวยึด ดังนั้นจึงสามารถทนต่อ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ได้แม้ในขณะหมุนด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
AZ15289 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วงแหวนนอก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) | รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,331.00 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ด้วย วงแหวนนอก | 15 | 28 | 9 | 14000 | 10200 | 23900 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน พร้อมวงแหวนด้านในและด้านนอก |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค | มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AZ15289 ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน
รหัสสินค้า |
---|
AZ10249 |
AZ12269 |
AZ13018542 |
AZ203510 |
AZ254211 |
AZ304711 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วงแหวนนอก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) | รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,161.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ด้วย วงแหวนนอก | 10 | 24 | 9 | 18000 | 8990 | 19100 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน พร้อมวงแหวนด้านในและด้านนอก | ||
฿ 1,056.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ด้วย วงแหวนนอก | 12 | 26 | 9 | 16000 | 10400 | 23900 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน พร้อมวงแหวนด้านในและด้านนอก | |
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ด้วย วงแหวนนอก | 130 | 185 | 42 | 1900 | 333000 | 1290000 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน พร้อมวงแหวนด้านในและด้านนอก | ||
฿ 1,418.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | ด้วย วงแหวนนอก | 20 | 35 | 10 | 11000 | 19000 | 48700 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน พร้อมวงแหวนด้านในและด้านนอก | |
฿ 1,639.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ด้วย วงแหวนนอก | 25 | 42 | 11 | 9000 | 22700 | 60700 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน พร้อมวงแหวนด้านในและด้านนอก | ||
฿ 1,716.00 | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ด้วย วงแหวนนอก | 30 | 47 | 11 | 8000 | 27400 | 81000 | ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน พร้อมวงแหวนด้านในและด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง