1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืน Clean Pro

ตลับลูกปืน Clean Pro
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้มีการหล่อลื่นโดยเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์ทั่วทั้งพื้นผิวของส่วนประกอบตลับลูกปืนทุกชิ้น
· สามารถใช้ในห้องปลอดเชื้อ อุปกรณ์สุญญากาศ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SE6000ZZSTPRC3YS
SE6003ZZSTPRC3YS
SE6004ZZSTPRC3YS
SE608ZZSTPRC3YS
SE6201ZZSTPRC3YS
SE6206ZZSTPRC3YS
SE626ZZSTPRC3YS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 3,317.42

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010268455010001950

฿ 100.00

JTE BEARING 1 ชิ้น ขอราคา -17351060005803250

฿ 4,587.10

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020421294005005050

฿ 2,589.68

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108227330010001350

฿ 3,661.94

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012321068007703050

฿ 100.00

JTE BEARING 1 ชิ้น ขอราคา -3062161950030011300

฿ 2,589.68

JTE BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106196260010001050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก สเตนเลส ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 สเปค สภาพแวดล้อม ป้องกันฝุ่น / สุญญากาศ
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
วัสดุในส่วนที่หมุน สเตนเลส ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ โครงสร้างการ กระบวนการซีล ดับเบิ้ลชีลด์ (ชนิดไม่สัมผัส)
เครื่องหมายโปรโมชั่น C3 วัสดุ โฮลเดอร์ สแตนเลส สารหล่อลื่น สารหล่อลื่นแบบแข็ง