(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการทำงานต่อเนื่องอยู่ที่ 150 °C/200 °C
· มีการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกที่ทนความร้อน กาวสำหรับอุณหภูมิสูงและทนความร้อน
· ใช้ทีละตัวสำหรับการกำหนดตำแหน่งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น แม่พิมพ์และเครื่องฉีดขึ้นรูป
[การใช้งาน]
· สำหรับตรวจจับการกลับมาของพินอีเจ็คเตอร์ของแม่พิมพ์ฉีดเรซิ่น
· สำหรับการยืนยันการเปิดและปิดรูระบายอากาศของเครื่องฉีดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
STM82A-HT2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรงปลาย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | หน้าสัมผัส วัสดุ | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) | แรงหน้าสัมผัส (N) | โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต (N) | พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก (J) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | โครงสร้างในการป้องกัน | สเปค | รายละเอียดจุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,176.18 | MET TOUCH SWITCHES STM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | [สเตนเลส] SUS416F | [สเตนเลส] SUS420 | 0.3 | M10 × 0.75 | 0~ 200 | 0.15 | 1 | 3000 | 0.2 | [ถึงØ2] ø 2 | IP67 | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท สลักเกลียว | สิ่งแวดล้อม | สเปค ทนความร้อน | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0005 "/ 0.01 มม | อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 50 | LED | ไม่มี |
สายไฟ | สายเคเบิล Cabtire |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STM82A-HT2 ในชุด สวิตช์ทนความร้อน ซีรีส์ HT
รหัสสินค้า |
---|
BP060A-HT2 |
CS067A-HT1 |
CS067A-HT2 |
STS060A-HT2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรงปลาย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | หน้าสัมผัส วัสดุ | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) | แรงหน้าสัมผัส (N) | โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต (N) | พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก (J) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | โครงสร้างในการป้องกัน | สเปค | รายละเอียดจุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,301.77 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูก หน้าสัมผัส / ประเภท ลูกดันสปริง / มุม หน้าสัมผัส กว้าง | [เข็ม] หน้าสัมผัส บอล | [สเตนเลส] SUS303 | [สเตนเลส] SUS440C | 0.8 | M6 × 1.0 | 0~ 200 | 0.5 | 6 to 13 | — | — | [ถึงØ4] Sø 3 | IP40 | การชนในแนวลาดเอียง | (จากผิวหน้าส่วนปลาย) 0.5 | ||
฿ 5,534.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | [สเตนเลส] SUS303 | [สเตนเลส] SUS420 | 2.8 | M6 × 0.75 | 0~ 150 | 0.3 | 1 | — | — | [ถึงØ2] ø 2 | IP65 | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | - | ||
฿ 6,844.06 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | [สเตนเลส] SUS303 | [สเตนเลส] SUS420 | 2.8 | M6 × 0.75 | 0~ 200 | 0.3 | 1 | — | — | [ถึงØ2] ø 2 | IP65 | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | - | ||
฿ 6,247.69 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | [เข็ม] หน้าสัมผัส R | [สเตนเลส] SUS416F | [สเตนเลส] SUS420 | 0.7 | M6 × 1.0 | 0~ 200 | 0.3 | 1 | 5000 | 0.4 | - | IP40 | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | (จากพื้นผิวสต๊อปเปอร์) 0.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง