1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ทนความร้อน ซีรีส์ HT (รหัสสินค้า)

MET TOUCH SWITCHES STM

สวิตช์ทนความร้อน ซีรีส์ HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,534.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการทำงานต่อเนื่องอยู่ที่ 150 °C/200 °C
· มีการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกที่ทนความร้อน กาวสำหรับอุณหภูมิสูงและทนความร้อน
· ใช้ทีละตัวสำหรับการกำหนดตำแหน่งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น แม่พิมพ์และเครื่องฉีดขึ้นรูป
[การใช้งาน]
· สำหรับตรวจจับการกลับมาของพินอีเจ็คเตอร์ของแม่พิมพ์ฉีดเรซิ่น
· สำหรับการยืนยันการเปิดและปิดรูระบายอากาศของเครื่องฉีดขึ้นรูป

รหัสสินค้า
STM82A-HT2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรงปลาย วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ หน้าสัมผัส วัสดุ ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
แรงหน้าสัมผัส
(N)
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต
(N)
พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก
(J)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย โครงสร้างในการป้องกัน สเปค รายละเอียดจุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)

฿ 7,176.18

MET TOUCH SWITCHES STM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS416F[สเตนเลส] SUS4200.3M10 × 0.750~ 2000.15130000.2[ถึงØ2] ø 2IP67สำหรับการชนในแนวเส้นตรง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท สลักเกลียว สิ่งแวดล้อม สเปค ทนความร้อน ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี
ความสามารถในการทวนซ้ำ 0005 "/ 0.01 มม อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 50 LED ไม่มี
สายไฟ สายเคเบิล Cabtire

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STM82A-HT2 ในชุด สวิตช์ทนความร้อน ซีรีส์ HT

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้าสอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS หรือไม่?
ตอบ: สินค้ามาตรฐานทุกตัวสอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS
คำถาม: สินค้าตรงตามมาตรฐานที่จำเป็นกับการส่งออกหรือไม่?
ตอบ: ไม่มีการนำบัญญัติควบคุมการส่งออก, สัญลักษณ์ CE, ข้อกำหนดความปลอดภัยของเครื่องจักร และข้อกำหนดความดันไฟฟ้าต่ำมาใช้กับสินค้านี้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BP060A-HT2
CS067A-HT1
CS067A-HT2
STS060A-HT2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรงปลาย วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ หน้าสัมผัส วัสดุ ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
แรงหน้าสัมผัส
(N)
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต
(N)
พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก
(J)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย โครงสร้างในการป้องกัน สเปค รายละเอียดจุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)

฿ 7,301.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ลูก หน้าสัมผัส / ประเภท ลูกดันสปริง / มุม หน้าสัมผัส กว้าง[เข็ม] หน้าสัมผัส บอล[สเตนเลส] SUS303[สเตนเลส] SUS440C0.8M6 × 1.00~ 2000.56 to 13[ถึงØ4] Sø 3IP40การชนในแนวลาดเอียง(จากผิวหน้าส่วนปลาย) 0.5

฿ 5,534.23

1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS303[สเตนเลส] SUS4202.8M6 × 0.750~ 1500.31[ถึงØ2] ø 2IP65สำหรับการชนในแนวเส้นตรง-

฿ 6,844.06

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS303[สเตนเลส] SUS4202.8M6 × 0.750~ 2000.31[ถึงØ2] ø 2IP65สำหรับการชนในแนวเส้นตรง-

฿ 6,247.69

1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS416F[สเตนเลส] SUS4200.7M6 × 1.00~ 2000.3150000.4-IP40สำหรับการชนในแนวเส้นตรง(จากพื้นผิวสต๊อปเปอร์) 0.3