1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์สัมผัส MT ความละเอียดสูง P08/P10/P12 (รหัสสินค้า)

METROL

สวิตช์สัมผัส MT ความละเอียดสูง P08/P10/P12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,629.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การใช้การตัดสินใจที่จุดปฏิบัติการจะลดลงและสามารถรักษาไว้ได้แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย (IP67)

[คุณสมบัติ]
· ความไม่ต่อเนื่องในจุดทำงานน้อยลง
· ความแม่นยำการทำซ้ำคือ 0.5 μm (ช่วง)
· ลดการตัดสินผิดพลาดเนื่องจากสัญญาณไม่ถูกต้องและการหยุดชั่วขณะให้น้อยที่สุด
·สามารถใช้ได้แม้ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง
· โครงสร้าง IP67 ที่มีความกันน้ำสูง
·ไม่มีตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
· สามารถตรวจจับการกระจัดต่อนาทีได้อย่างต่อเนื่อง
· สัญญาณคลาดเคลื่อนตามแรงดันไฟเลี้ยงหรือการทำความร้อนด้วยตัวเอง
· สวิตช์ไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าต่ำและแรงดันไฟต่ำ แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานภายใต้พิกัดที่กำหนดไว้จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน (3 ล้านครั้ง).
[การใช้งาน]
· สำหรับการตรวจจับจุดกำเนิดของโต๊ะตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์ และการตรวจจับการเยื้องศูนย์ของดรัมเครื่องพิมพ์
· เพื่อป้องกันการนำแผ่นบางสองแผ่นออก
· สำหรับการค้นหาจุดกำเนิดของมอเตอร์ขับเคลื่อน
· สำหรับการวัดขนาดชิ้นงานของเครื่องเจียรผิวและการตรวจจับการสึกหรอของหินลับ

รหัสสินค้า
P08SB-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรง รูปทรงปลาย วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย LED

฿ 3,918.65

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungersประเภททรงกระบอก[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS3033ประเภทการ หน้าสัมผัส NC8-0[ถึงØ2] Sø 2ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สิ่งแวดล้อม ชนิดกัน กันน้ำ หน้าสัมผัส วัสดุ คาร์ไบด์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.0005 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 1 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 300
โครงสร้างในการป้องกัน IP67

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P08SB-A ในชุด สวิตช์สัมผัส MT ความละเอียดสูง P08/P10/P12

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
P085DB-A
P085DB-AL
P08SB-AL
P10DA-A
P10DA-AL
P10DA-TBW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรง รูปทรงปลาย วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย LED

฿ 3,708.02

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungersประเภท สลักเกลียว[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS3033ประเภทการ หน้าสัมผัส NC-M8 × 0.50[ถึงØ2] Sø 2ไม่มี

฿ 3,920.44

1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungersประเภท สลักเกลียว[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS3033ประเภทการ หน้าสัมผัส NC-M8 × 0.50[ถึงØ2] Sø 2มีให้

฿ 4,159.88

1 ชิ้น 17 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungersประเภททรงกระบอก[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS3033ประเภทการ หน้าสัมผัส NC8-0[ถึงØ2] Sø 2มีให้

฿ 3,629.12

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungersประเภท สลักเกลียว[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS3033ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี-M10 × 0.50.2[ถึงØ2] Sø 2ไม่มี

฿ 3,856.47

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungersประเภท สลักเกลียว[เข็ม] หน้าสัมผัส R[สเตนเลส] SUS3033ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี-M10 × 0.50.2[ถึงØ2] Sø 2มีให้

฿ 4,273.17

1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungersประเภท สลักเกลียว[แบน] หน้าสัมผัส แบน[สเตนเลส] SUS3033ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี-M10 × 0.50.2[ถึงØ4] ø 3ไม่มี