(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สวิตช์ขนาดเล็ก ที่มีขนาด ø8×8 มม. มีสต๊อปเปอร์หยุด
· เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
·การย่อขนาดของอุปกรณ์และเครื่องใช้ซึ่งคุ้มค่าต่อต้นทุน
· สำหรับมุมตรงและมุมโก่ง
· ชิ้นส่วนเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่อย่างไร้แรงเสียดทานบนสปริงแผ่น ดังนั้นจึงไม่มีการกะเทาะเกิดขึ้น
·ชนิดกันน้ำ (IP67) ไม่เพียงแต่ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ แต่พื้นผิวของสต๊อปเปอร์และการตกแต่งภายในของฐานยางรองยังกันฝุ่นได้ด้วย
· ขนาดมาตรฐานของชิ้นส่วนที่ติดตั้งมีความแม่นยำสูงจึงเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายมาก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยืนยันการวางชิ้นงานที่มีกระบอกสูบ
· เหมาะสำหรับยืนยันการวางชิ้นงานและจิ๊ก
รหัสสินค้า |
---|
STM82A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | สิ่งแวดล้อม | หน้าสัมผัส วัสดุ | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | จุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) | แรงหน้าสัมผัส (N) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | โครงสร้างในการป้องกัน | LED | สายไฟ | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,331.58 | TOUCH SWITCHES STM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | [สเตนเลส] SUS420 | 0.3 | - | M10 × 0.75 | 0.15 | 1 | [ถึงØ2] ø 2 | IP67 | ไม่มี | สายเคเบิล Cabtire | - | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | ประเภท เข็ม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS416F | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0005 "/ 0.01 มม | อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 1000 |
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(N) | 3000 | พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก(J) | 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STM82A ในชุด สต๊อปเปอร์ STM แบบเล็กพร้อมสวิตซ์
รหัสสินค้า |
---|
STM12A-L |
STM13A |
STM13A-L |
STM82A-L |
STM83A |
STM83A-L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | สิ่งแวดล้อม | หน้าสัมผัส วัสดุ | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | จุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) | แรงหน้าสัมผัส (N) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | โครงสร้างในการป้องกัน | LED | สายไฟ | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,235.54 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | ประเภททรงกระบอก | ประเภทการตรวจสอบหยด | [สเตนเลส] SUS420 | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | มีให้ | สายเคเบิล Cabtire | - | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 976.67 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | Flanged / ประเภททรงกระบอก | ประเภทการตรวจสอบหยด | [สเตนเลส] SUS420 | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | ไม่มี | ขดสายเคเบิลหลวม | 10 | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,313.92 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | Flanged / ประเภททรงกระบอก | ประเภทการตรวจสอบหยด | [สเตนเลส] SUS420 | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | มีให้ | ขดสายเคเบิลหลวม | 10 | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,733.81 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | [สเตนเลส] SUS420 | 0.3 | - | M10 × 0.75 | 0.15 | 1 | [ถึงØ2] ø 2 | IP67 | มีให้ | สายเคเบิล Cabtire | - | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,295.53 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | Flanged / ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | [สเตนเลส] SUS420 | 0.3 | - | M10 × 1.5 | 0.15 | 1 | [ถึงØ2] ø 2 | IP67 | ไม่มี | ขดสายเคเบิลหลวม | 13 | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง | ||
฿ 1,693.69 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ | Flanged / ประเภท สลักเกลียว | ชนิดกัน กันน้ำ | [สเตนเลส] SUS420 | 0.3 | - | M10 × 1.5 | 0.15 | 1 | [ถึงØ2] ø 2 | IP67 | มีให้ | ขดสายเคเบิลหลวม | 13 | สำหรับการชนในแนวเส้นตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง