1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หุ่นยนต์ แกน เดี่ยว ETB5 ซีรีส์ความกว้าง 100W / 50 มม. แบบ แบบตรง/ พับได้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป (รหัสสินค้า)

TYO SINGLE AXIS ROBOT

หุ่นยนต์ แกน เดี่ยว ETB5 ซีรีส์ความกว้าง 100W / 50 มม. แบบ แบบตรง/ พับได้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตในต่างประเทศและราคาที่แข่งขันได้

รหัสสินค้า
ETB5-X40-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]-[BM,​BW]-[M,​P,​T]10-[C,​D,​E][3,​4,​5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รวม ผู้ผลิต มอเตอร์ ที่ตั้ง มอเตอร์ กำลังมอเตอร์ ตำแหน่ง เซนเซอร์ ปริมาณ เซนเซอร์

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 800พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับด้านบน / มอเตอร์ กลับด้านล่าง100 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ ชนิด สไลเดอร์ ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)(กิโลกรัม) 2.1 ถึง 5.0
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)(กิโลกรัม) 3 วิธีการขับรถ สายพาน ไกด์ การมี
สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) 40 ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) 50 เบรค ไม่
ช่วงแรงจัดอันดับ(N) 0 ถึง 100 แรงจัดอันดับ(N) 42 ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) 44 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±40
ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 2000 จำนวนโต๊ะ 1 ประเภท สายพาน สายพานยาง