(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรานำเสนอกลุ่มสินค้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ ⌀3 ถึง 8
เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงบอลสกรู ล้อ และระบบลำเลียง
[คุณสมบัติ]
· พัฒนาตามมาตรฐานที่เน้นการใช้งานอเนกประสงค์และการใช้งานที่ความถี่สูง
· สินค้าจากต่างประเทศในราคาเบา ๆ แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
625-ZZ-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.39 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | 680 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เทียบเท่ากับ SUJ2 | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | วัสดุในส่วนที่หมุน | เทียบเท่ากับ SUJ2 | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 625-ZZ-C ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - ดับเบิ้ลชิลด์ -
รหัสสินค้า |
---|
605-ZZ-C |
606-ZZ-C |
624-ZZ-C |
626-ZZ-C |
628-ZZ-C |
634-ZZ-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.11 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 5 | 14 | 5 | 1330 | 39000 | 505 | ||
฿ 72.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 17 | 6 | 2190 | 35000 | 865 | ||
฿ 145.72 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 13 | 5 | 1310 | 42000 | 490 | ||
฿ 77.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 19 | 6 | 2340 | 34000 | 885 | ||
฿ 80.96 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 24 | 8 | 4000 | 31000 | 1590 | ||
฿ 127.11 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 4 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | 680 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง