(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ในรอยแยกที่แน่นหนาหรือพื้นที่ติดตั้งที่ จำกัด
รหัสสินค้า |
---|
FSI-FAN |
FSI-PSK |
FSI-TG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ตัวชี้วัด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สมดุล ประจุไฟฟ้า | วิธีการ สมดุล ประจุไฟฟ้า | หน่วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน (℃) | ปล่อย วัสดุ เข็ม | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,440.94 | SCJ AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 31 วัน | รูปทรง พัดลมระบายความร้อน | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่สามารถปรับชุด พัดลมระบายความร้อน พาวเวอร์ซัพพลาย จาก ตัวเครื่อง เครื่องหลัก * ความเร็วลมได้ | ||
฿ 7,568.88 | SCJ AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 31 วัน | [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | หม้อแปลงกระแสสลับ (พิกัดสายไฟที่ให้มา 125 V AC) | ||
฿ 23,217.81 | SCJ AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 31 วัน | รูปทรง พัดลมระบายความร้อน | การตรวจจับข้อผิดพลาด เอาต์พุต / วงจรหยุดอัตโนมัติ | เอาต์พุต | ±50 V | [อัตโนมัติ] อัตโนมัติ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบฝัง | 0 to 50°C | ทังสเตน | ใช้งานได้ | บอดี้หลัก, 24 V DC |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง