(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
· ช่อง หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้านข้าง สุญญากาศ แบบถัง(หน่วยขาย:10)
·เลือกรายการที่เหมาะสมที่สุดที่สอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางอิเล็กโทรดและค่าแรงดันไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
SVC15 |
SVC24 |
SVC30 |
SVC34 |
SVC64 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ | กระแสไฟฟ้า (MAX) (A) | ความยาว c (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,551.71 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 10146 | 15 | 12.7 | ||
฿ 9,333.95 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 10151 | 25 | 14.2 | ||
฿ 9,840.43 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10153 | 25 | 14.2 | ||
฿ 12,855.67 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10154 | 30 | 16 | ||
฿ 13,559.31 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 2 วัน | 10155 | 100 | 25.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบการเชื่อมต่อสำหรับกระแสไฟฟ้าแรงสูง / สูง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -196 ถึง 300 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองแดง เบริลเลียม + ชุบทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง