1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ต่อสำหรับหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้านข้าง สุญญากาศ โคแอ็กเชียล【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ต่อสำหรับหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้านข้าง สุญญากาศ โคแอ็กเชียล
  • ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ต่อสำหรับหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้านข้าง สุญญากาศ โคแอ็กเชียล
  • ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ต่อสำหรับหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้านข้าง สุญญากาศ โคแอ็กเชียล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,194.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตใช้เมื่อเชื่อมต่ออิเล็กโทรดและสายเคเบิลที่ด้านสูญญากาศ
[คุณสมบัติ]
·ชนิด เม็ดมีด มีดใช้สำหรับเชื่อมต่อ อิเล็กโทรด และใช้ สกรู สำหรับเชื่อมต่อ สายไฟ
·รวมประแจ เฉพาะด้าน สำหรับ สกรู
·คุณสามารถเลือก ผลิตภัณฑ์ เหมาะจากกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีอยู่มากมายของผู้ผลิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแนะนำ / กำจัดสัญญาณห้อง สุญญากาศ

รหัสสินค้า
SVC10
SVC16
SVC18
SVC24S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัส ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ กระแสไฟฟ้า (MAX)
(A)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
วัสดุ ตัวเครื่อง

฿ 3,980.82

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 10499LEMO15-196 ถึง 300ทองแดงผสม + ชุบทอง

฿ 3,194.71

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 10147SHV13-196 ถึง 300ทองแดงผสม + ชุบทอง

฿ 6,912.77

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 10150SMA20-196 ถึง 300ทองแดง เบริลเลียม + ชุบทอง

฿ 10,874.43

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 10152BNC และ MHV25-196 ถึง 200ทองแดง เบริลเลียม + ชุบทอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ การเชื่อมต่อสายไฟ โคแอ็กเชียล