(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย, เครื่องทำความร้อน, โคมไฟ, ฯลฯ
·แรงดันไฟฟ้า 3 kV ถึง 30kVDC กระแสไฟฟ้า 3 A ถึง 808 A วัสดุ อิเล็กโทรด:ทองแดงบริสุทธิ์ ออกซิเจน ทองแดง ปราศจากออกซิเจน + การ ชุบผิวนิกเกิล และ สเตนเลส เป็น มาตรฐาน
·เลือก ผลิตภัณฑ์ ดีที่สุดจากกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีอยู่มากมายของเรา
·รูปทรง อิเล็กโทรด นอกเหนือจาก ชนิดตรง ได้แก่ ประเภทที่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย สกรู ที่ ปลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกและประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊ก ฉนวนกันความร้อน ซิลิคอน คำนึงถึงความปลอดภัย
·จากมาตรฐาน NW / KF, ICF, JIS-VF และ JIS-VG โปรดเลือก หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เหมาะสม
·มีหน้าสัมผัสสูญญากาศและซ็อกเก็ตด้านนอกและปลั๊กฉนวนซิลิกอนด้านนอกและส่วนประกอบเชื่อมต่ออื่น ๆ
·เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในการ อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล ปริมาณมาตรฐานและขนาดของ หน้าแปลน การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมที่หลากหลายการเปลี่ยนแปลง มิติ ฯลฯ สำหรับแต่ละส่วนและการร้องขอผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
รหัสสินค้า |
---|
C25K22A4CU |
N25K22A1CU |
N25K22A2CU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | มาตรฐาน หน้าแปลน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,037.79 | KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4 | ICF | 70 | 10611 | ||
฿ 13,433.41 | KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 | NW/KF | 16 | 12151 | ||
฿ 24,770.72 | KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 | NW/KF | 16 | 11074 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แรงดันสูง / กระแสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า (MAX)(ก) | 22 | แรงดันไฟฟ้า (AC)(กิโลโวลต์) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ อิเล็กโทรด | ทองแดง ไม่มีออกซิเจน | แรงดันไฟฟ้า (DC)(กิโลโวลต์) | 5 | วัสดุ หน้าแปลน | SUS304 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน ( ต่ำสุด ถึงสูงสุด)(℃) | -196 ถึง 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง