1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกเบี้ยว ติดตั้งง่าย (รหัสสินค้า)

IKO CAM FOLLOWER

ลูกเบี้ยว ติดตั้งง่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีรู น้ำมัน (ปลั๊ก การหล่อลื่น ) ที่หัว สตัด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ≤10มม.
· อื่น ๆ มีรู น้ำมัน ( หัวฉีด จาระบี ) อยู่ที่ หัว สตัด
· จาระบี ถูกเก็บไว้

รหัสสินค้า
CF-SFU-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 19 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ความกว้าง C(มิลลิเมตร) 11
ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก วิธีการขัน พร้อมร่องขับ สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)(มิลลิเมตร) 8
ประเภท ลูกเบี้ยว มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่ เพลา มี วิธีการแนะนำ โรเลอร์ ยึดติด
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(กิโลนิวตัน) 4.25 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(กิโลนิวตัน) 4.74 รูปทรง รูปทรง ซีล