(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกเบี้ยว สำหรับต่อท่อตรงกลาง จาก IKO
- ลูกเบี้ยวแบบพื้นฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางของสตั๊ดมีตั้งแต่ 3 ถึง 30 มม. และเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 16 mm ถึง 85 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 11 mm ถึง 35 mm
รูปร่างของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้ 2 ชนิด, CF-RU1 (แหวนนอกแบบโค้ง), CF-FU1 (แหวนนอกทรงกระบอก)
รหัสสินค้า |
---|
CF-FU1-6 |
CF-FU1-8 |
CF-FU1-10-1 |
CF-FU1-12 |
CF-FU1-16 |
CF-FU1-18 |
CF-FU1-20 |
CF-FU1-24 |
CF-FU1-30 |
CF-RU1-8 |
CF-RU1-12 |
CF-RU1-16 |
CF-RU1-20-1 |
CF-RU1-24 |
CF-RU1-30-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M6×1 | 3.66 | 3.65 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M8 x 1.25 | 4.25 | 4.74 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M10×1.25 | 5.43 | 6.89 | ||
฿ 1,186.92 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M12 x 1.5 | 7.91 | 9.79 | |
฿ 1,361.16 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M16 x 1.5 | 12 | 18.3 | ||
฿ 1,625.32 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M18×1.5 | 14.8 | 25.2 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M20 x 1.5 | 20.7 | 34.6 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M24×1.5 | 30.5 | 52.6 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | M30 × 1.5 | 45.4 | 85.1 | ||
฿ 917.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M8 x 1.25 | 4.25 | 4.74 | ||
฿ 1,300.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 30 | 14 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M12 x 1.5 | 7.91 | 9.79 | ||
฿ 1,433.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M16 x 1.5 | 12 | 18.3 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 47 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M20 x 1.5 | 20.7 | 34.6 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M24×1.5 | 30.5 | 52.6 | ||
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 85 | 35 | วงแหวนนอก ทรงกลม | M30 × 1.5 | 45.4 | 85.1 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วิธีการขัน | พร้อมร่องขับ | ประเภท ลูกเบี้ยว | ประเภทรูต๊าปยึดหัวอัดจารบี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ |
เพลา | มี | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | ยึดติด | รูปทรง | รูปทรง ซีล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง