1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งไขว้แบบเเข็ง ประเภทมีรูติดตั้ง (รหัสสินค้า)

IKO BEARING

ตลับลูกปืนลูกกลิ้งไขว้แบบเเข็ง ประเภทมีรูติดตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,863.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ร่องน้ำมันและรูน้ำมันสองรูในวงแหวนนอก
· ชนิดเปิดไม่สามารถทาจาระบีได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสม
· ชนิดปิดทาจาระบีไว้

รหัสสินค้า
CRBF3515ATUUC1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,863.07

IKO BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 35
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 95 ความกว้าง B(มิลลิเมตร) 15 ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก สเปค มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูง ประเภทรีเทนเนอร์ ไม่
อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) 40000 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)(N) 17300 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA)(N) 20900
รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา มีตัวคั่น ประเภทปิด ชนิดปิด จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน(ชิ้น) 0
แหวน ด้านใน สกรูสำหรับรูติดตั้ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRBF3515ATUUC1 ในชุด ตลับลูกปืนลูกกลิ้งไขว้แบบเเข็ง ประเภทมีรูติดตั้ง