(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กำลังจัดเตรียมรายละเอียดสินค้า รูปถ่ายสินค้า และแคตตาล็อกสินค้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
6000DDUC3 |
6000DDUNR |
6010VV |
6209VV |
6212VVC3 |
6213VVC3 |
6306VVC3 |
6312ZZC3 |
6918VV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | เครื่องหมายโปรโมชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.89 ฿ 87.05 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 26 | - | - | ||
฿ 166.96 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 26 | ซีลหน้าสัมผัส | CN (มาตรฐาน) | ||
฿ 607.53 | NSKDEEPGROOVEBALLBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 80 | - | - | ||
฿ 606.84 ฿ 545.00 | NSKDEEPGROOVEBALLBEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 85 | - | - | ||
฿ 959.67 ฿ 575.99 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 110 | - | - | ||
฿ 1,213.00 ฿ 727.92 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 120 | - | - | ||
฿ 420.71 ฿ 252.55 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 72 | - | - | ||
฿ 1,433.33 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 130 | - | - | ||
฿ 2,323.87 ฿ 1,147.29 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 125 | - | - |
กำลังโหลด …
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง