1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์รุ่น Absolute ชนิดอเนกประสงค์ [E6CP-A] (รหัสสินค้า)

โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์รุ่น Absolute ชนิดอเนกประสงค์ [E6CP-A]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,865.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น Absolute
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ⌀50
· ความละเอียด: 256 (8 บิต)
· น้ำหนักเบา (ตัวเครื่องพลาสติก)

รหัสสินค้า
E6CP-AG3C 256 2MSALE
E6CP-AG5C 256 2MSALE
E6CP-AG5C-C 256 2MSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟเลี้ยง
(V)
การบริโภค กระแสไฟฟ้า
(mA)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ เอาต์พุต

฿ 7,400.00

฿ 5,905.20

Laser displacement sensors 1 ชิ้น 38 วัน 5-12 VDC90รุ่น Pre-wiredสีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6. สายเคเบิลหุ้มฉนวนทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 10 ตัว

฿ 6,865.00

฿ 4,668.20

OMRONROTARYENCODER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12-24 VDC70รุ่น Pre-wiredสีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว

฿ 7,850.00

฿ 6,269.01

OMRON ROTARY ENCODER 1 ชิ้น 3 วัน 12-24 VDC70รุ่นคอนเนคเตอร์สีเทา, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีทนน้ำมัน พร้อมตัวนำ 12 ตัว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ รุ่น Absolute ความละเอียด(P/R) 256 OD(φ) 50
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(φ) 6 โหมด เอาต์พุต เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร การ ตอบสนอง เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ทซ์) 5
สเปค วัตถุประสงค์ทั่วไป ความสูง(มิลลิเมตร) 65 ความยาว สายไฟ(มิลลิเมตร) 2,000