1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวบาง TRX【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สกรูหัวบาง TRX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

- สกรูหัวบาง TRX
- รหัสชุดสินค้า CSXS
- วัสดุ: เหล็กและสแตนเลส
- การรักษาพื้นผิว: ไตรวาเลนท์ดำ ไตรวาเลนท์ขาว ชุบนิกเกิล และทาสีดำ
- ขนาดเกลียว (M): 2, 2.6, 3, 4, 5 และ 6
- ความยาว L (มม.): 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30.
- รูปร่างหัว: หัวต่ำ
- รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (กลม)
- รูปทรงรูยึด: รูหกเหลี่ยม
- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตด้วยมาตรฐานของญี่ปุ่น
- สกรูหัวต่ำพิเศษมักจะใช้ในกับงานในจุดที่มีพื้นที่อยู่อย่างจำกัด

รหัสสินค้า
CSXSLH-ST3B-M2.6-10
CSXSLH-ST3W-M2.6-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
รูปทรง รายละเอียด วัสดุ หน่วยขาย ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
การเตรียมผิว ประเภท เกลียว รูปทรง เพิ่มเติม การใช้งาน

฿ 14,709.68

SA1 BOLT 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.610หัว อัลตร้าต่ำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ0.45[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำเกลียวเมตริกหยาบมาตรฐานมาตรฐาน

฿ 9,813.34

SA1 BOLT 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.610หัว อัลตร้าต่ำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากล่อง / แพ็กเกจ0.45[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวเกลียวเมตริกหยาบมาตรฐานมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)