สกรูเครื่องจักรหัว TRX บาง

แบรนด์ :
SUNCO
ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
รายละเอียดสินค้า
[วัสดุ] เหล็ก / สแตนเลสสตีล
[กระบวนการเตรียมผิว] ไตรวาเลนท์สีดำ / ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบผิวนิกเกิล / นิกเกิลดำ / ชุบผิวสีดำ / ไม่มี
Drawing
![แผนผังรูปร่างภายนอกของสกรูเครื่องจักรหัวแบน TRX [แพ็คละ 1–2,000]](http://th.misumi-ec.com/th/linked/vitem/mech/SA11/221005017402/img/221005017402_01.jpg)
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| ค่ากำหนดของ ขนาดเกลียว | D | H | ขนาดไดรฟ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดอ้างอิง มิติ | ความอดทน | ขนาดอ้างอิง มิติ | ความอดทน | ||
| M2 | 4.0 | 0 -0.5 | 0.5 | +/- 0.1 | T4 |
| M2.6 | 6.0 | 0.6 | T5 | ||
| M3 | 7.0 | 0.8 | T6 | ||
| M4 | 8.0 | 0.9 | T8 | ||
| M5 | 9.0 | 1.0 | T10 | ||
| M6 | 12.0 | 1.2 | T20 | ||