(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สกรูหัวบาง TRX
- รหัสชุดสินค้า CSXS
- วัสดุ: เหล็กและสแตนเลส
- การรักษาพื้นผิว: ไตรวาเลนท์ดำ ไตรวาเลนท์ขาว ชุบนิกเกิล และทาสีดำ
- ขนาดเกลียว (M): 2, 2.6, 3, 4, 5 และ 6
- ความยาว L (มม.): 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30.
- รูปร่างหัว: หัวต่ำ
- รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (กลม)
- รูปทรงรูยึด: รูหกเหลี่ยม
- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตด้วยมาตรฐานของญี่ปุ่น
- สกรูหัวต่ำพิเศษมักจะใช้ในกับงานในจุดที่มีพื้นที่อยู่อย่างจำกัด
รหัสสินค้า |
---|
CSXSLH-ST3B-M5-10 |
CSXSLH-ST3W-M5-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | รูปทรง รายละเอียด | วัสดุ | หน่วยขาย | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การเตรียมผิว | ประเภท เกลียว | รูปทรง เพิ่มเติม | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,096.77 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | หัว อัลตร้าต่ำ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 3,824.77 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | หัว อัลตร้าต่ำ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 0.8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | เกลียวเมตริกหยาบ | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง