1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวหกเหลี่ยมเกลียวตลอด B=13· P=0.75 (รหัสสินค้า)

โบลท์หัวหกเหลี่ยมเกลียวตลอด B=13· P=0.75
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 8
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[รูปทรงรูติดตั้ง] ไม่มี
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[หน่วยการขาย] ชิ้นเดียว
[ความยาว L (มม.)] 15, 25, 30, 35, 50

รหัสสินค้า
H-SUS-8-15SALE
H-SUS-8-25SALE
H-SUS-8-30
H-SUS-8-35
H-SUS-8-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 67.35

฿ 30.58

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015

฿ 67.35

฿ 30.58

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

฿ 75.87

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1030

฿ 84.39

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1035

฿ 109.94

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่ากำหนดของเกลียว (M) 8 ชนิดสกรู เกลียวสมบูรณ์ รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน
รูปทรงรูติดตั้ง ไม่ วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกละเอียด หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ